DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative per la rilevazione del metallo sono realizzate in granulato plastico conforme a EU10/2011 e FDA. Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.Materiale:Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), per la rilevazione del metallo, conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.Versione:Termoplastico nero-grigio RAL 7021. Parti metalliche in acciaio inox non trattate.Nota:L'additivo per la rilevazione del metallo può causare parziali deviazioni di colore della superficie plastica.Utilizzo:- Industria alimentare - Industria farmaceutica - Industria degli imballaggiRange di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:per la rilevazione del metallo. Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³. Materiale conforme per gli alimenti.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.