- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio 1.0718 o acciaio inox 1.4305.Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida. Acciaio brunito o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0179.208X35 | acciaio | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 | | | 2,60 € | | K0179.208X50 | acciaio | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 | | | 2,60 € | | K0179.208X65 | acciaio | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 | | | 2,73 € | | K0179.210X50 | acciaio | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 | | | 2,95 € | | K0179.210X65 | acciaio | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 | | | 2,99 € | | K0179.210X80 | acciaio | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 | | | 3,06 € | | K0179.210X100 | acciaio | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 | | | 3,48 € | | K0179.212X65 | acciaio | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 | | | 3,65 € | | K0179.212X80 | acciaio | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 | | | 3,65 € | | K0179.212X100 | acciaio | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 | | | 3,91 € | | K0179.212X125 | acciaio | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 | | | 4,03 € | | K0179.214X80 | acciaio | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 | | | 4,66 € | | K0179.214X100 | acciaio | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 | | | 4,87 € | | K0179.214X125 | acciaio | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 | | | 4,99 € | | K0179.214X160 | acciaio | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 | | | 5,37 € | | K0179.1208X35 | acciaio inox | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 | | | 3,06 € | | K0179.1208X50 | acciaio inox | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 | | | 3,18 € | | K0179.1208X65 | acciaio inox | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 | | | 3,35 € | | K0179.1210X50 | acciaio inox | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 | | | 3,62 € | | K0179.1210X65 | acciaio inox | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 | | | 3,92 € | | K0179.1210X80 | acciaio inox | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 | | | 4,16 € | | K0179.1210X100 | acciaio inox | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 | | | 4,45 € | | K0179.1212X65 | acciaio inox | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 | | | 4,99 € | | K0179.1212X80 | acciaio inox | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 | | | 5,08 € | | K0179.1212X100 | acciaio inox | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 | | | 5,46 € | | K0179.1212X125 | acciaio inox | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 | | | 5,81 € | | K0179.1214X80 | acciaio inox | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 | | | 6,91 € | | K0179.1214X100 | acciaio inox | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 | | | 6,93 € | | K0179.1214X125 | acciaio inox | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 | | | 7,70 € | | K0179.1214X160 | acciaio inox | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 | | | 8,60 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|