HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Pomelli con filettatura interna
K0251

Pomelli con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I pomelli NOVO grip offrono una presa eccezionale: sono sicuri, rapidi e leggeri. La nuova dimensione della maneggevolezza, unica nel suo genere, contraddistingue i pomelli NOVO grip. Il modo migliore per apprezzarli è afferrarli.Materiale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Nota:Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0251 Pomelli con filettatura interna 163 kB

Disegni

Pomelli con filettatura interna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
componenti
Colore
coperchio
Tipo di filettaturaDD1D2D3HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0251.04Acciaiogrigio nerastro RAL 7021filettatura internaM4211219211010 0,77 €
K0251.045Acciaiogrigio luce RAL 7035filettatura internaM4211219211010 0,77 €
K0251.046Acciaiorosso traffico RAL 3020filettatura internaM4211219211010 0,77 €
K0251.047Acciaiogiallo navone RAL 1021filettatura internaM4211219211010 0,77 €
K0251.05Acciaiogrigio nerastro RAL 7021filettatura internaM5211219211010 0,77 €
K0251.055Acciaiogrigio luce RAL 7035filettatura internaM5211219211010 0,77 €
K0251.057Acciaiogiallo navone RAL 1021filettatura internaM5211219211010 0,77 €
K0251.056Acciaiorosso traffico RAL 3020filettatura internaM5211219211010 0,77 €
K0251.06Acciaiogrigio nerastro RAL 7021filettatura internaM6251423251210 1,06 €
K0251.065Acciaiogrigio luce RAL 7035filettatura internaM6251423251210 1,06 €
K0251.066Acciaiorosso traffico RAL 3020filettatura internaM6251423251210 1,06 €
K0251.067Acciaiogiallo navone RAL 1021filettatura internaM6251423251210 1,06 €
K0251.085Acciaiogrigio luce RAL 7035filettatura internaM8331931331514 1,52 €
K0251.086Acciaiorosso traffico RAL 3020filettatura internaM8331931331514 1,52 €
K0251.08Acciaiogrigio nerastro RAL 7021filettatura internaM8331931331514 1,52 €
K0251.087Acciaiogiallo navone RAL 1021filettatura internaM8331931331514 1,52 €
K0251.004Acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021filettatura internaM4211219211010 1,12 €
K0251.0045Acciaio inoxgrigio luce RAL 7035filettatura internaM4211219211010 1,12 €
K0251.0046Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020filettatura internaM4211219211010 1,12 €
K0251.0047Acciaio inoxgiallo navone RAL 1021filettatura internaM4211219211010 1,12 €
K0251.0055Acciaio inoxgrigio luce RAL 7035filettatura internaM5211219211010 1,12 €
K0251.0056Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020filettatura internaM5211219211010 1,12 €
K0251.005Acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021filettatura internaM5211219211010 1,12 €
K0251.0057Acciaio inoxgiallo navone RAL 1021filettatura internaM5211219211010 1,12 €
K0251.0065Acciaio inoxgrigio luce RAL 7035filettatura internaM6251423251210 1,59 €
K0251.0066Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020filettatura internaM6251423251210 1,59 €
K0251.006Acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021filettatura internaM6251423251210 1,59 €
K0251.0067Acciaio inoxgiallo navone RAL 1021filettatura internaM6251423251210 1,59 €
K0251.008Acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021filettatura internaM8331931331514 2,28 €
K0251.0085Acciaio inoxgrigio luce RAL 7035filettatura internaM8331931331514 2,28 €
K0251.0086Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020filettatura internaM8331931331514 2,28 €
K0251.0087Acciaio inoxgiallo navone RAL 1021filettatura internaM8331931331514 2,28 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33