Gruppi merceologici
Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal detectable
K0153

Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative per la rilevazione del metallo sono realizzate in granulato plastico conforme a EU10/2011 e FDA.
Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.
Materiale:Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), per la rilevazione del metallo, conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.
Versione:Termoplastico nero-grigio RAL 7021.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Nota:L'additivo per la rilevazione del metallo può causare parziali deviazioni di colore della superficie plastica.Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:per la rilevazione del metallo.
Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme per gli alimenti.
Nota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0153 Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal detectable 199 kB

Disegni (sintesi completa)

Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal detectable

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2HH2H3LTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0153.14306KM63213,521119,5-12 6,53 €
K0153.14308KM84013,5251310-12 7,00 €
K0153.14310KM105019321712-17 8,40 €
K0153.14506X20LM63213,521119,520- 6,71 €
K0153.14508X20LM84013,525131020- 7,31 €
K0153.14508X30LM84013,525131030- 7,82 €
K0153.14510X30LM10501950321230- 8,95 €
K0153.14510X40LM10501950321240- 9,56 €