Gruppi merceologici
Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio sporgente
K1514

Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio sporgente

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneDescrizione del prodotto:La manopola a lobi in resina termoindurente si contraddistingue per un contorno maniglia chiuso. La superficie di contatto della boccola in acciaio sporgente è in posizione orizzontale rispetto all'asse filettato e consente un collegamento a vite stabile. Materiale:Termoindurente PF 31.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Vantaggi:Superficie di contatto resistente all'usura
Contorno impugnatura chiuso
Su richiesta:Forma H: bussola con foro ciecoNota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1514 Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio sporgente 184 kB

Disegni (sintesi completa)

Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio sporgente

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
FormaD

D1D2HH2H3LTCADAcc.PrezzoOrdinare
K1514.23206acciaioKM63213,523139,5-12 1,60 €
K1514.24006acciaioKM64013,5251310-12 1,84 €
K1514.24008acciaioKM84013,5251310-12 1,84 €
K1514.25008acciaioKM85019321712-17 2,62 €
K1514.25010acciaioKM105019321712-17 2,62 €
K1514.26310acciaioKM106319402015-17 3,33 €
K1514.26312acciaioKM126319402015-17 3,33 €
K1514.33206acciaio inoxKM63213,523139,5-12 2,49 €
K1514.34006acciaio inoxKM64013,5251310-12 3,33 €
K1514.34008acciaio inoxKM84013,5251310-12 3,33 €
K1514.35008acciaio inoxKM85019321712-17 4,28 €
K1514.35010acciaio inoxKM105019321712-17 4,28 €
K1514.36310acciaio inoxKM106319402015-17 5,12 €
K1514.36312acciaio inoxKM126319402015-17 5,12 €
K1514.43206X10acciaioLM63213,523139,510- 2,55 €
K1514.43206X15acciaioLM63213,523139,515- 2,55 €
K1514.43206X20acciaioLM63213,523139,520- 2,62 €
K1514.43206X25acciaioLM63213,523139,525- 2,74 €
K1514.43206X30acciaioLM63213,523139,530- 2,74 €
K1514.44008X15acciaioLM84013,525131015- 2,80 €
K1514.44008X20acciaioLM84013,525131020- 2,85 €
K1514.44008X25acciaioLM84013,525131025- 2,98 €
K1514.44008X30acciaioLM84013,525131030- 3,03 €
K1514.44008X40acciaioLM84013,525131040- 3,10 €
K1514.44008X50acciaioLM84013,525131050- 3,15 €
K1514.45010X20acciaioLM10501932171220- 3,94 €
K1514.45010X25acciaioLM10501932171225- 4,10 €
K1514.45010X30acciaioLM10501932171230- 4,23 €
K1514.45010X40acciaioLM10501932171240- 4,28 €
K1514.45010X50acciaioLM10501932171250- 4,34 €
K1514.45010X60acciaioLM10501932171260- 4,40 €
K1514.46312X20acciaioLM12631940201520- 4,99 €
K1514.46312X25acciaioLM12631940201525- 5,06 €
K1514.46312X30acciaioLM12631940201530- 5,18 €
K1514.46312X40acciaioLM12631940201540- 5,29 €
K1514.46312X50acciaioLM12631940201550- 5,42 €
K1514.46312X60acciaioLM12631940201560- 5,53 €
K1514.53206X10acciaio inoxLM63213,523139,510- 3,74 €
K1514.53206X15acciaio inoxLM63213,523139,515- 3,74 €
K1514.53206X20acciaio inoxLM63213,523139,520- 3,74 €
K1514.53206X25acciaio inoxLM63213,523139,525- 3,94 €
K1514.53206X30acciaio inoxLM63213,523139,530- 3,94 €
K1514.54008X15acciaio inoxLM84013,525131015- 4,17 €
K1514.54008X20acciaio inoxLM84013,525131020- 4,17 €
K1514.54008X25acciaio inoxLM84013,525131025- 4,17 €
K1514.54008X30acciaio inoxLM84013,525131030- 4,17 €
K1514.54008X40acciaio inoxLM84013,525131040- 4,23 €
K1514.54008X50acciaio inoxLM84013,525131050- 4,23 €
K1514.55010X20acciaio inoxLM10501932171220- 5,88 €
K1514.55010X25acciaio inoxLM10501932171225- 5,88 €
K1514.55010X30acciaio inoxLM10501932171230- 5,88 €
K1514.55010X40acciaio inoxLM10501932171240- 5,88 €
K1514.55010X50acciaio inoxLM10501932171250- 5,97 €
K1514.55010X60acciaio inoxLM10501932171260- 5,97 €
K1514.56312X20acciaio inoxLM12631940201520- 7,86 €
K1514.56312X25acciaio inoxLM12631940201525- 7,86 €
K1514.56312X30acciaio inoxLM12631940201530- 7,86 €
K1514.56312X40acciaio inoxLM12631940201540- 8,03 €
K1514.56312X50acciaio inoxLM12631940201550- 8,03 €
K1514.56312X60acciaio inoxLM12631940201560- 8,03 €