- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0253Manopole a sfera biopolimeriche |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Biopolimero, faggio. Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8Versione:Bussola o gambo filettato zincati, passivati blu. Faggio naturale con fibre di faggio o colorato in grigio nerastro.Vantaggi:Questa bioplastica è realizzata interamente con materie prime rinnovabili (senza petrolio). Conservazione di fonti fossili non rinnovabili. Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali, gestite in modo sostenibile in Germania.Caratteristiche:Buona resistenza meccanica (testata, con doppio controllo della sicurezza). Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche). Adatto per uso esterno (non biodegradabile). Buona resistenza agli acidi forti e alle soluzioni alcaline. Resistenza temporanea ad alcool, combustibili, oli minerali, grassi.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di filettatura | Colore corpo base | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0253.10106143 | filettatura interna | faggio naturale | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | - | 10 | | | 2,86 € | | K0253.10208143 | filettatura interna | faggio naturale | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | - | 14 | | | 3,25 € | | K0253.1010690 | filettatura interna | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | - | 10 | | | 2,86 € | | K0253.1020890 | filettatura interna | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | - | 14 | | | 3,25 € | | K0253.10106143X15 | filettatura esterna | faggio naturale | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | - | | | 2,48 € | | K0253.10208143X20 | filettatura esterna | faggio naturale | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | - | | | 2,82 € | | K0253.1010690X15 | filettatura esterna | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | - | | | 2,48 € | | K0253.1020890X20 | filettatura esterna | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | - | | | 2,82 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|