HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le pomelli zigrinati NOVO grip consentono il raggiungimento preciso e riproducibile della posizione desiderata, la lettura ottimale grazie alla scala incisa e un fissaggio semplice e durevole sull'albero, grazie al perno filettato integrato.Materiale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio.
Versione:Bussola passivata blu.Nota:Disponibile nella versione senza scala, con una tacca oppure con una scala da 20 tacche e 10 cifre.

Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio colore grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Su richiesta:Scale speciali.Nota disegno:
Forma A: non graduato
Forma B: con tacca
Forma C: con graduazione standard

1) Perno filettato per il fissaggio (con forma C tra i numeri 5 e 6)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0248 Pomelli zigrinati 215 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli zigrinati

Pomelli zigrinati forma A, non graduati

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati forma A, non graduati

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D2D3D4HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0248.1105Agrigio nerastro RAL 70215211919M32210,5510 3,63 €
K0248.11055Agrigio luce RAL 70355211919M32210,5510 3,63 €
K0248.11056Arosso traffico RAL 30205211919M32210,5510 3,63 €
K0248.11057Agiallo navone RAL 10215211919M32210,5510 3,63 €
K0248.1206Agrigio nerastro RAL 70216262323M32612610 3,83 €
K0248.12065Agrigio luce RAL 70356262323M32612610 3,83 €
K0248.12066Arosso traffico RAL 30206262323M32612610 3,83 €
K0248.12067Agiallo navone RAL 10216262323M32612610 3,83 €
K0248.1308Agrigio nerastro RAL 70218343131M43617,5714 4,48 €
K0248.13085Agrigio luce RAL 70358343131M43617,5714 4,48 €
K0248.13086Arosso traffico RAL 30208343131M43617,5714 4,48 €
K0248.13087Agiallo navone RAL 10218343131M43617,5714 4,48 €

Pomelli zigrinati forma B, con tacca

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati forma B, con tacca

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D2D3D4HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0248.2105Bgrigio nerastro RAL 70215211919M32210,5510 4,29 €
K0248.21055Bgrigio luce RAL 70355211919M32210,5510 4,29 €
K0248.21056Brosso traffico RAL 30205211919M32210,5510 4,29 €
K0248.21057Bgiallo navone RAL 10215211919M32210,5510 4,29 €
K0248.2206Bgrigio nerastro RAL 70216262323M32612610 4,48 €
K0248.22065Bgrigio luce RAL 70356262323M32612610 4,48 €
K0248.22066Brosso traffico RAL 30206262323M32612610 4,48 €
K0248.22067Bgiallo navone RAL 10216262323M32612610 4,48 €
K0248.2308Bgrigio nerastro RAL 70218343131M43617,5714 5,23 €
K0248.23085Bgrigio luce RAL 70358343131M43617,5714 5,23 €
K0248.23086Brosso traffico RAL 30208343131M43617,5714 5,23 €
K0248.23087Bgiallo navone RAL 10218343131M43617,5714 5,23 €

Pomelli zigrinati forma C, con graduazione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati forma C, con graduazione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D2D3D4HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0248.3105Cgrigio nerastro RAL 70215211919M32210,5510 4,87 €
K0248.31055Cgrigio luce RAL 70355211919M32210,5510 4,87 €
K0248.31056Crosso traffico RAL 30205211919M32210,5510 4,87 €
K0248.31057Cgiallo navone RAL 10215211919M32210,5510 4,87 €
K0248.3206Cgrigio nerastro RAL 70216262323M32612610 5,11 €
K0248.32065Cgrigio luce RAL 70356262323M32612610 5,11 €
K0248.32066Crosso traffico RAL 30206262323M32612610 5,11 €
K0248.32067Cgiallo navone RAL 10216262323M32612610 5,11 €
K0248.3308Cgrigio nerastro RAL 70218343131M43617,5714 6,03 €
K0248.33085Cgrigio luce RAL 70358343131M43617,5714 6,03 €
K0248.33086Crosso traffico RAL 30208343131M43617,5714 6,03 €
K0248.33087Cgiallo navone RAL 10218343131M43617,5714 6,03 €