- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0786Pomelli a cinque lobi ergonomici |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Componenti duri in plastica rinforzata con fibra di vetro.
Componenti morbidi in elastomeri termoplastici.
Boccola o perni filettati in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.Versione:Acciaio passivato blu. Acciaio inox non trattato.Nota:Combinazioni di colori standard disponibili: grigio nerastro RAL 7021 (componenti duri) e grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).Su richiesta:Altre versioni.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | D | D1 | D2 | H | H1 | T | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0786.6308 | K | acciaio | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 17 | - | | | 4,33 € | | K0786.6310 | K | acciaio | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | 17 | - | | | 4,33 € | | K0786.06308 | K | acciaio inox | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 17 | - | | | 4,95 € | | K0786.06310 | K | acciaio inox | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | 17 | - | | | 4,95 € | | K0786.6308X20 | L | acciaio | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | - | 20 | | | 6,23 € | | K0786.6308X25 | L | acciaio | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | - | 25 | | | 6,23 € | | K0786.6308X30 | L | acciaio | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | - | 30 | | | 6,23 € | | K0786.6308X40 | L | acciaio | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | - | 40 | | | 6,41 € | | K0786.6310X30 | L | acciaio | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | - | 30 | | | 6,41 € | | K0786.6310X40 | L | acciaio | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | - | 40 | | | 6,75 € | | K0786.6310X50 | L | acciaio | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | - | 50 | | | 6,75 € | | K0786.06308X20 | L | acciaio inox | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | - | 20 | | | 7,19 € | | K0786.06308X25 | L | acciaio inox | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | - | 25 | | | 7,19 € | | K0786.06308X30 | L | acciaio inox | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | - | 30 | | | 7,19 € | | K0786.06308X40 | L | acciaio inox | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | - | 40 | | | 7,36 € | | K0786.06310X30 | L | acciaio inox | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | - | 30 | | | 7,36 € | | K0786.06310X40 | L | acciaio inox | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | - | 40 | | | 7,76 € | | K0786.06310X50 | L | acciaio inox | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | - | 50 | | | 7,76 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|