HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa
K0147

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310..
Versione:burattata, non trattata.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Nota disegno:
Forma A: pezzo grezzo
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0147 Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa 233 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma A, pezzo grezzo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma A, pezzo grezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersioneFormaD1D2H1H3CADAcc.PrezzoOrdinare
K0147.106BurattatoA3212-10 0,53 €
K0147.108BurattatoA4014-14 0,96 €
K0147.110BurattatoA5018-20 1,36 €
K0147.112BurattatoA6320-25 1,92 €
K0147.116BurattatoA8025-30 3,51 €
K0147.120BurattatoA10032-38 6,82 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, forma B, foro continuo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, forma B, foro continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

VersioneFormaD1D2D4H2H3CADAcc.PrezzoOrdinare
K0147.206BurattatoB3212--10 1,25 €
K0147.208BurattatoB4014--14 1,73 €
K0147.210BurattatoB5018--20 2,27 €
K0147.212BurattatoB6320--25 3,04 €
K0147.216BurattatoB8025--30 4,99 €
K0147.220BurattatoB10032--38 9,68 €

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma C, foro cieco

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma C, foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersioneFormaD1D2D4H2H3T1T2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0147.306BurattatoC3212--1015- 1,25 €
K0147.308BurattatoC4014--1418- 1,73 €
K0147.310BurattatoC5018--2021- 2,27 €
K0147.312BurattatoC6320--2525- 3,04 €
K0147.316BurattatoC8025--3032- 4,99 €
K0147.320BurattatoC10032--3840- 9,68 €

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersioneFormaD1D2D5D6H2H3T4CADAcc.PrezzoOrdinare
K0147.406BurattatoD3212-6,4-10- 1,25 €
K0147.408BurattatoD4014-8,4-14- 1,73 €
K0147.410BurattatoD5018-10,5-20- 2,27 €
K0147.412BurattatoD6320-13-25- 3,04 €
K0147.416BurattatoD8025-17-30- 4,99 €
K0147.420BurattatoD10032-21-38- 9,68 €

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersioneFormaD1D2D5H2H3T1T2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0147.506BurattatoE3212--1015- 1,25 €
K0147.508BurattatoE4014--1418- 1,73 €
K0147.510BurattatoE5018--2021- 2,27 €
K0147.512BurattatoE6320--2525- 3,04 €
K0147.516BurattatoE8025--3032- 4,99 €
K0147.520BurattatoE10032--3840- 9,68 €

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, con filetto esterno

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, con filetto esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersioneD1D2D5H2LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0147.606X15LBurattato3212--15 4,63 €
K0147.606X20LBurattato3212--20 4,68 €
K0147.606X25LBurattato3212--25 4,70 €
K0147.606X30LBurattato3212--30 4,73 €
K0147.606X40LBurattato3212--40 4,80 €
K0147.606X50LBurattato3212--50 4,85 €
K0147.608X20LBurattato4014--20 5,15 €
K0147.608X25LBurattato4014--25 5,28 €
K0147.608X30LBurattato4014--30 5,30 €
K0147.608X40LBurattato4014--40 5,33 €
K0147.608X50LBurattato4014--50 5,40 €
K0147.610X20LBurattato5018--20 6,88 €
K0147.610X25LBurattato5018--25 6,90 €
K0147.610X30LBurattato5018--30 6,93 €
K0147.610X40LBurattato5018--40 6,98 €
K0147.610X50LBurattato5018--50 7,03 €
K0147.612X20LBurattato6320--20 7,18 €
K0147.612X30LBurattato6320--30 7,20 €
K0147.612X40LBurattato6320--40 7,33 €
K0147.612X50LBurattato6320--50 7,40 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33