- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1794Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliammide termoplastica rinforzata, antibatterica, grigio ardesia RAL 7015. Parti in acciaio in acciaio inox 1.4305.Versione:Parti metalliche in acciaio inox, non trattato.Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:Questi pomelli a croce, grazie alla loro impugnatura liscia e chiusa, sono molto facili da pulire. Idonei all´utilizzo in ambienti con temperature alte e da elevati requisiti igienici.
I prodotti KIPP MEDI grip antibatterici sono dotati di un'elevata efficacia contro un'ampia gamma di microorganismi nocivi, come batteri, funghi e anche batteri multiresistenti (ad es. MRSA)
Nella plastica utilizzata sono integrate delle particelle di MicroSilver con azione antibatterica, che garantiscono un'efficacia costante per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Meccanismo d'azione: Gli ioni d'argento contrastano efficacemente la crescita di microorganismi nocivi sulla superficie del prodotto. Sui prodotti MEDI grip si verifica dunque una costante riduzione dei germi presenti (controllo e conferma da parte di un laboratorio di prova accreditato). Vantaggi:Resistente all'umidità e ai detergenti (nel corso della disinfezione), nessun effetto collaterale tossico (biocompatibile). I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi. Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura. Su richiesta:Versioni speciali.Uso:Installazione in macchine, apparecchiature e impianti nonché strutture utilizzate in ambienti con elevati requisiti di igiene (ad es. ospedali, studi medici, strutture di riabilitazione, produzione di prodotti alimentari). Impiego in strutture pubbliche e ad alta frequentazione (ad es. case di cura, scuole materne).Nota disegno:Forma K: bussola filettata Forma L: filettatura esterna Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore corpo base | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1794.1225052144 | K | grigio ardesia RAL 7015 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | - | 9 | | | 3,55 € | | K1794.1232062144 | K | grigio ardesia RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | - | 12 | | | 4,30 € | | K1794.1240062144 | K | grigio ardesia RAL 7015 | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | - | 12 | | | 5,38 € | | K1794.1240082144 | K | grigio ardesia RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | - | 12 | | | 5,38 € | | K1794.1250082144 | K | grigio ardesia RAL 7015 | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | - | 17 | | | 7,29 € | | K1794.1250102144 | K | grigio ardesia RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | - | 17 | | | 7,29 € | | K1794.1225052144X10 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | - | | | 3,66 € | | K1794.1225052144X15 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | - | | | 3,66 € | | K1794.1225052144X20 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | - | | | 3,66 € | | K1794.1232062144X10 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | - | | | 3,98 € | | K1794.1232062144X15 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | - | | | 3,98 € | | K1794.1232062144X20 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | - | | | 3,98 € | | K1794.1232062144X25 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | - | | | 4,21 € | | K1794.1232062144X30 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | - | | | 4,21 € | | K1794.1240082144X15 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | - | | | 4,99 € | | K1794.1240082144X20 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | - | | | 5,15 € | | K1794.1240082144X25 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | - | | | 5,25 € | | K1794.1240082144X30 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | - | | | 5,37 € | | K1794.1240082144X40 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | - | | | 5,57 € | | K1794.1240082144X50 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | - | | | 5,71 € | | K1794.1250102144X20 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | - | | | 6,72 € | | K1794.1250102144X25 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | - | | | 6,81 € | | K1794.1250102144X30 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | - | | | 6,94 € | | K1794.1250102144X40 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | - | | | 7,08 € | | K1794.1250102144X50 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | - | | | 7,19 € | | K1794.1250102144X60 | L | grigio ardesia RAL 7015 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | - | | | 7,29 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|