- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1794Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica PPA resistente alle alte temperature, rinforzata con fibra di vetro, nera, conforme alle norme FDA, EU10/2011, NSF, KTW. Elementi in acciaio inox, 1.4404. Versione:Parti metalliche in acciaio inox, non trattato.Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:Questi pomelli a croce, grazie alla loro impugnatura liscia e chiusa, sono molto facili da pulire. Idonei all´utilizzo in ambienti con temperature alte e da elevati requisiti igienici.
La plastica utilizzata per il pomello è conforme alle norme FDA, EU10/2011, NSF, KTW che ne permettono il contatto con alimenti e acqua potabile. Ha una resistenza permanente all'acqua calda e una stabilità idrolitica (sterilizzazione a vapore).
Questa plastica per alte temperature è adatta anche all'uso permanente in ambienti caldi e mantiene i suoi elevati livelli di resistenza. Range di temperatura: Temperatura di esercizio permanente a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C. Vantaggi:Resistente all'umidità e ai detergenti (nel corso della disinfezione). I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi. Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura. Su richiesta:Versioni speciali.Uso:Montaggio su macchine, apparecchi e impianti, nonché su strutture utilizzate in settori con requisiti igienici elevati.
Il gruppo target è l'industria (o il commercio) della lavorazione degli alimenti, dove le parti operative possono entrare in contatto con gli alimenti o l'acqua potabile.
Questi pomelli a croce sono inoltre particolarmente adatti all'uso in ambienti con temperature molto elevate, a contatto costante con acqua calda o vapore. Nota disegno:Forma K: bussola filettata Forma L: filettatura esterna Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore corpo base | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | T | Omologazione / Certificazione | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1794.152505390 | K | nero | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | - | 9 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 5,13 € | | K1794.153206390 | K | nero | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | - | 12 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 6,24 € | | K1794.154006390 | K | nero | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | - | 12 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 7,78 € | | K1794.154008390 | K | nero | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | - | 12 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 7,78 € | | K1794.155008390 | K | nero | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | - | 17 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 10,58 € | | K1794.155010390 | K | nero | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | - | 17 | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 10,58 € | | K1794.152505390X10 | L | nero | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 5,30 € | | K1794.152505390X15 | L | nero | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 5,30 € | | K1794.152505390X20 | L | nero | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 5,30 € | | K1794.153206390X10 | L | nero | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 5,78 € | | K1794.153206390X15 | L | nero | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 5,78 € | | K1794.153206390X20 | L | nero | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 5,78 € | | K1794.153206390X25 | L | nero | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 6,10 € | | K1794.153206390X30 | L | nero | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 6,10 € | | K1794.154008390X15 | L | nero | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 7,25 € | | K1794.154008390X20 | L | nero | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 7,46 € | | K1794.154008390X25 | L | nero | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 7,61 € | | K1794.154008390X30 | L | nero | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 7,76 € | | K1794.154008390X40 | L | nero | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 8,11 € | | K1794.154008390X50 | L | nero | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 8,28 € | | K1794.155010390X20 | L | nero | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 9,76 € | | K1794.155010390X25 | L | nero | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 9,89 € | | K1794.155010390X30 | L | nero | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 10,06 € | | K1794.155010390X40 | L | nero | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 10,27 € | | K1794.155010390X50 | L | nero | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 10,42 € | | K1794.155010390X60 | L | nero | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | - | FDA + EU10/2011 + NSF | | | 10,58 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|