- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1794_KImpugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di produzione o reclami.Materiale:Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..Versione:Termoplastica blu oltremare RAL 5002. Parti metalliche in acciaio inox lucido.Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:- Industria alimentare - Industria farmaceutica - Industria degli imballaggiRange di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:Rilevabile a livello visivo. Blu oltremare RAL 5002. Materiale conforme per gli alimenti.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | Superficie componente | Colore corpo base | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1794.1325053172 | K | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 4,79 € | | K1794.1332063172 | K | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 5,83 € | | K1794.1340063172 | K | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 7,28 € | | K1794.1340083172 | K | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 7,28 € | | K1794.1350083172 | K | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 9,87 € | | K1794.1350103172 | K | acciaio inox | grezzo | blu oltremare RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 9,87 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|