- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1794_KPomelli a croce in plastica, rilevabili al metal detector, con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative per la rilevazione del metallo sono realizzate in granulato plastico conforme a EU10/2011 e FDA. Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.Materiale:Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), per la rilevazione del metallo, conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.Versione:Termoplastico nero-grigio RAL 7021. Parti metalliche in acciaio inox non trattate.Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:- Industria alimentare - Industria farmaceutica - Industria degli imballaggiRange di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:per la rilevazione del metallo. Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³. Materiale conforme per gli alimenti.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | Superficie componente | Colore corpo base | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | Omologazione / Certificazione | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1794.1425053175 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | FDA + EU10/2011 | | | 5,30 € | | K1794.1432063175 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | FDA + EU10/2011 | | | 6,45 € | | K1794.1440063175 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | FDA + EU10/2011 | | | 8,04 € | | K1794.1440083175 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | FDA + EU10/2011 | | | 8,04 € | | K1794.1450083175 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | FDA + EU10/2011 | | | 10,94 € | | K1794.1450103175 | K | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | FDA + EU10/2011 | | | 10,94 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|