- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1794_LPomelli a croce in plastica, rilevabili al metal detector, con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative per la rilevazione del metallo sono realizzate in granulato plastico conforme a EU10/2011 e FDA. Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.Materiale:Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), per la rilevazione del metallo, conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404. Versione:Termoplastico nero-grigio RAL 7021. Parti metalliche in acciaio inox non trattate.Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:- Industria alimentare - Industria farmaceutica - Industria degli imballaggiRange di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:per la rilevazione del metallo. Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³. Materiale conforme per gli alimenti.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | Superficie componente | Colore corpo base | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | Omologazione / Certificazione | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1794.1425053175X10 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | FDA + EU10/2011 | | | 5,48 € | | K1794.1425053175X15 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | FDA + EU10/2011 | | | 5,48 € | | K1794.1425053175X20 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | FDA + EU10/2011 | | | 5,48 € | | K1794.1432063175X10 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | FDA + EU10/2011 | | | 5,98 € | | K1794.1432063175X15 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | FDA + EU10/2011 | | | 5,98 € | | K1794.1432063175X20 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | FDA + EU10/2011 | | | 5,98 € | | K1794.1432063175X25 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | FDA + EU10/2011 | | | 6,31 € | | K1794.1432063175X30 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | FDA + EU10/2011 | | | 6,31 € | | K1794.1440083175X15 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | FDA + EU10/2011 | | | 7,50 € | | K1794.1440083175X20 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | FDA + EU10/2011 | | | 7,71 € | | K1794.1440083175X25 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | FDA + EU10/2011 | | | 7,87 € | | K1794.1440083175X30 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | FDA + EU10/2011 | | | 8,02 € | | K1794.1440083175X40 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | FDA + EU10/2011 | | | 8,39 € | | K1794.1440083175X50 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | FDA + EU10/2011 | | | 8,56 € | | K1794.1450103175X20 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | FDA + EU10/2011 | | | 10,09 € | | K1794.1450103175X25 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | FDA + EU10/2011 | | | 10,23 € | | K1794.1450103175X30 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | FDA + EU10/2011 | | | 10,40 € | | K1794.1450103175X40 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | FDA + EU10/2011 | | | 10,62 € | | K1794.1450103175X50 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | FDA + EU10/2011 | | | 10,77 € | | K1794.1450103175X60 | L | acciaio inox | grezzo | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | FDA + EU10/2011 | | | 10,94 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|