- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in resina termoplastica dura. Rivestimento in resina termoplastica morbida. Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.Versione:Corpo base, rivestimento colore nero. Boccola e/o gambo filettato zincati.Nota:I pomelli a croce con componenti morbidi sull'impugnatura combinano la stabilità delle impugnature tradizionali in termoplastica e la gradevolezza al tatto della superficie morbida. Il morbido rivestimento del pomello crea una superficie che facilita la presa e impedisce lo scivolamento. In questo modo si ottengono anche forze di serraggio maggiori senza danni per la pelle.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | T | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0613.5108 | K | M8 | 51 | 15 | 22 | 10 | 13 | - | | | 1,30 € | | K0613.5110 | K | M10 | 51 | 15 | 22 | 10 | 13 | - | | | 1,81 € | | K0613.7608 | K | M8 | 76 | 19,5 | 28 | 13,5 | 20 | - | | | 1,50 € | | K0613.7610 | K | M10 | 76 | 19,5 | 28 | 13,5 | 20 | - | | | 2,06 € | | K0613.7612 | K | M12 | 76 | 19,5 | 28 | 13,5 | 20 | - | | | 2,32 € | | K0613.5108X20 | L | M8 | 51 | 15 | 23 | 10 | - | 20 | | | 1,20 € | | K0613.5108X40 | L | M8 | 51 | 15 | 23 | 10 | - | 40 | | | 1,30 € | | K0613.5110X20 | L | M10 | 51 | 15 | 23 | 10 | - | 20 | | | 1,72 € | | K0613.5110X40 | L | M10 | 51 | 15 | 23 | 10 | - | 40 | | | 1,86 € | | K0613.7608X20 | L | M8 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | - | 20 | | | 1,61 € | | K0613.7608X40 | L | M8 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | - | 40 | | | 1,61 € | | K0613.7610X20 | L | M10 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | - | 20 | | | 1,99 € | | K0613.7610X40 | L | M10 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | - | 40 | | | 2,20 € | | K0613.7612X20 | L | M12 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | - | 20 | | | 2,02 € | | K0613.7612X30 | L | M12 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | - | 30 | | | 2,16 € | | K0613.7612X40 | L | M12 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | - | 40 | | | 2,22 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|