HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox
K0154

Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 parti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Pomello a lobi in termoplastica, boccola o perno filettato in acciaio inox 1.4305.
Nastro di fissaggio di TPU elastico.
Versione:Boccola e/o gambo filettato non trattati.Nota:Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio nero non è necessario indicare il codice colore.

Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato direttamente su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto.
In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.
Montaggio:Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Accessori:Il nastro di fissaggio può essere acquistato anche come accessorio, vedere K0743.04190.Nota disegno:
Forma KS: boccola filettata, con coperchio
Forma LS: filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0154 Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox 342 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox

Manopole a lobi con nastro di fissaggio
simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura interna forma KS

Maggiori informazioni

Disegni

Manopole a lobi con nastro di fissaggio
simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura interna forma KS

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
coperchio
FormaDD1D8HH3H5 max.TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0154.605-KSM525121682210  1,57 €
K0154.6055-KSM525121682210  1,57 €
K0154.6056-KSM525121682210  1,57 €
K0154.6057-KSM525121682210  1,57 €
K0154.606-KSM6321420102610  1,59 €
K0154.6065-KSM6321420102610  1,59 €
K0154.6066-KSM6321420102610  1,59 €
K0154.6067-KSM6321420102610  1,59 €
K0154.608-KSM8401825133114  1,78 €
K0154.6085-KSM8401825133114  1,78 €
K0154.6086-KSM8401825133114  1,78 €
K0154.6087-KSM8401825133114  1,78 €
K0154.610-KSM10502232173814  2,36 €
K0154.6105-KSM10502232173814  2,36 €
K0154.6106-KSM10502232173814  2,36 €
K0154.6107-KSM10502232173814  2,36 €
K0154.612-KSM12632640214618  3,74 €
K0154.6125-KSM12632640214618  3,74 €
K0154.6126-KSM12632640214618  3,74 €
K0154.6127-KSM12632640214618  3,74 €

Manopole a lobi con nastro di fissaggio
simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura esterna forma LS

Maggiori informazioni

Disegni

Manopole a lobi con nastro di fissaggio
simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura esterna forma LS

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D8HH3H5 max.LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0154.705X15LSM525121682215  1,35 €
K0154.7055X15LSM525121682215  1,35 €
K0154.7056X15LSM525121682215  1,35 €
K0154.7057X15LSM525121682215  1,35 €
K0154.705X20LSM525121682220  1,38 €
K0154.7055X20LSM525121682220  1,38 €
K0154.7056X20LSM525121682220  1,38 €
K0154.7057X20LSM525121682220  1,38 €
K0154.706X20LSM6321420102620  1,58 €
K0154.7065X20LSM6321420102620  1,58 €
K0154.7066X20LSM6321420102620  1,58 €
K0154.7067X20LSM6321420102620  1,58 €
K0154.706X30LSM6321420102630  1,61 €
K0154.7065X30LSM6321420102630  1,61 €
K0154.7066X30LSM6321420102630  1,61 €
K0154.7067X30LSM6321420102630  1,61 €
K0154.708X15LSM8401825133115  2,08 €
K0154.7085X15LSM8401825133115  2,08 €
K0154.7086X15LSM8401825133115  2,08 €
K0154.7087X15LSM8401825133115  2,08 €
K0154.708X20LSM8401825133120  2,10 €
K0154.7085X20LSM8401825133120  2,10 €
K0154.7086X20LSM8401825133120  2,10 €
K0154.7087X20LSM8401825133120  2,10 €
K0154.708X25LSM8401825133125  2,12 €
K0154.7085X25LSM8401825133125  2,12 €
K0154.7086X25LSM8401825133125  2,12 €
K0154.7087X25LSM8401825133125  2,12 €
K0154.708X30LSM8401825133130  2,13 €
K0154.7085X30LSM8401825133130  2,13 €
K0154.7086X30LSM8401825133130  2,13 €
K0154.7087X30LSM8401825133130  2,13 €
K0154.708X40LSM8401825133140  2,17 €
K0154.7085X40LSM8401825133140  2,17 €
K0154.7086X40LSM8401825133140  2,17 €
K0154.7087X40LSM8401825133140  2,17 €
K0154.708X60LSM8401825133160  2,26 €
K0154.7085X60LSM8401825133160  2,26 €
K0154.7086X60LSM8401825133160  2,26 €
K0154.7087X60LSM8401825133160  2,26 €
K0154.710X25LSM10502232173825  2,48 €
K0154.7105X25LSM10502232173825  2,48 €
K0154.7106X25LSM10502232173825  2,48 €
K0154.7107X25LSM10502232173825  2,48 €
K0154.710X30LSM10502232173830  2,59 €
K0154.7105X30LSM10502232173830  2,59 €
K0154.7106X30LSM10502232173830  2,59 €
K0154.7107X30LSM10502232173830  2,59 €
K0154.710X40LSM10502232173840  2,66 €
K0154.7105X40LSM10502232173840  2,66 €
K0154.7106X40LSM10502232173840  2,66 €
K0154.7107X40LSM10502232173840  2,66 €
K0154.710X50LSM10502232173850  2,73 €
K0154.7105X50LSM10502232173850  2,73 €
K0154.7106X50LSM10502232173850  2,73 €
K0154.7107X50LSM10502232173850  2,73 €
K0154.710X60LSM10502232173860  2,79 €
K0154.7105X60LSM10502232173860  2,79 €
K0154.7106X60LSM10502232173860  2,79 €
K0154.7107X60LSM10502232173860  2,79 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33