HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Manopole a lobi con nastro di fissaggio
simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura interna forma KS
K0154_KS

Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Manopola a crociera in termoplastica, bussola in acciaio inox 1.4305.
Nastro di fissaggio di TPU elastico.
Versione:Bussola in finitura naturale.Nota:Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio nero non è necessario indicare il codice colore.

Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato direttamente su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto.
In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.
Montaggio:Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0154_KS Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura interna forma KS 345 kB

Disegni

Manopole a lobi con nastro di fissaggio
simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura interna forma KS

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D8HH3H5 max.TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0154.605KSgrigio nerastro RAL 7021M525121682210  1,57 €
K0154.6055KSgrigio luce RAL 7035M525121682210  1,57 €
K0154.6056KSrosso traffico RAL 3020M525121682210  1,57 €
K0154.6057KSgiallo navone RAL 1021M525121682210  1,57 €
K0154.606KSgrigio nerastro RAL 7021M6321420102610  1,59 €
K0154.6065KSgrigio luce RAL 7035M6321420102610  1,59 €
K0154.6066KSrosso traffico RAL 3020M6321420102610  1,59 €
K0154.6067KSgiallo navone RAL 1021M6321420102610  1,59 €
K0154.608KSgrigio nerastro RAL 7021M8401825133114  1,78 €
K0154.6085KSgrigio luce RAL 7035M8401825133114  1,78 €
K0154.6086KSrosso traffico RAL 3020M8401825133114  1,78 €
K0154.6087KSgiallo navone RAL 1021M8401825133114  1,78 €
K0154.610KSgrigio nerastro RAL 7021M10502232173814  2,36 €
K0154.6105KSgrigio luce RAL 7035M10502232173814  2,36 €
K0154.6106KSrosso traffico RAL 3020M10502232173814  2,36 €
K0154.6107KSgiallo navone RAL 1021M10502232173814  2,36 €
K0154.612KSgrigio nerastro RAL 7021M12632640214618  3,74 €
K0154.6125KSgrigio luce RAL 7035M12632640214618  3,74 €
K0154.6126KSrosso traffico RAL 3020M12632640214618  3,74 €
K0154.6127KSgiallo navone RAL 1021M12632640214618  3,74 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33