- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0155_KSManopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Manopola a crociera in resina termoplastica, bussola in acciaio. Il nastro di fissaggio è realizzato con TPU elastico.Versione:Bussola zincata, passivata blu.Nota:Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato direttamente su un corpo base. Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.Montaggio:Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione. Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0155.604 | KS | nero | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,34 € | | K0155.6045 | KS | grigio luce RAL 7035 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,34 € | | K0155.6046 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,34 € | | K0155.6047 | KS | giallo navone RAL 1021 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,34 € | | K0155.605 | KS | nero | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,34 € | | K0155.6055 | KS | grigio luce RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,34 € | | K0155.6056 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,34 € | | K0155.6057 | KS | giallo navone RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,34 € | | K0155.6061 | KS | nero | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,34 € | | K0155.60615 | KS | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,34 € | | K0155.60616 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,34 € | | K0155.60617 | KS | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 | | | 1,34 € | | K0155.6051 | KS | nero | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 1,36 € | | K0155.60515 | KS | grigio luce RAL 7035 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 1,36 € | | K0155.60516 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 1,36 € | | K0155.60517 | KS | giallo navone RAL 1021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 1,36 € | | K0155.606 | KS | nero | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 1,36 € | | K0155.6065 | KS | grigio luce RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 1,36 € | | K0155.6066 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 1,36 € | | K0155.6067 | KS | giallo navone RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | | | 1,36 € | | K0155.608 | KS | nero | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 1,44 € | | K0155.6085 | KS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 1,44 € | | K0155.6086 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 1,44 € | | K0155.6087 | KS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 1,44 € | | K0155.6101 | KS | nero | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 1,44 € | | K0155.61015 | KS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 1,44 € | | K0155.61016 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 1,44 € | | K0155.61017 | KS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 | | | 1,44 € | | K0155.6081 | KS | nero | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 1,86 € | | K0155.60815 | KS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 1,86 € | | K0155.60816 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 1,86 € | | K0155.60817 | KS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 1,86 € | | K0155.610 | KS | nero | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 1,86 € | | K0155.6105 | KS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 1,86 € | | K0155.6106 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 1,86 € | | K0155.6107 | KS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 1,86 € | | K0155.6121 | KS | nero | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 1,86 € | | K0155.61215 | KS | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 1,86 € | | K0155.61216 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 1,86 € | | K0155.61217 | KS | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 | | | 1,86 € | | K0155.6102 | KS | nero | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 2,66 € | | K0155.61025 | KS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 2,66 € | | K0155.61026 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 2,66 € | | K0155.61027 | KS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 2,66 € | | K0155.612 | KS | nero | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 2,66 € | | K0155.6125 | KS | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 2,66 € | | K0155.6126 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 2,66 € | | K0155.6127 | KS | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 2,66 € | | K0155.616 | KS | nero | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 3,48 € | | K0155.6165 | KS | grigio luce RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 3,48 € | | K0155.6166 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 3,48 € | | K0155.6167 | KS | giallo navone RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 | | | 3,48 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|