HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox, filettatura interna con coperchio, forma K
K0154_K

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica nera, bussola in acciaio inox 1.4305.Versione:Bussola in finitura naturale.Nota:Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio nero non è necessario indicare il codice colore.Su richiesta:Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0154_K Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox, filettatura interna con coperchio, forma K 179 kB

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox, filettatura interna con coperchio, forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
coperchio
FormaDD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0154.205neroKM5251216810 0,92 €
K0154.2055grigio luce RAL 7035KM5251216810 0,92 €
K0154.2056rosso traffico RAL 3020KM5251216810 0,92 €
K0154.2057giallo navone RAL 1021KM5251216810 0,92 €
K0154.206neroKM63214201010 0,94 €
K0154.2065grigio luce RAL 7035KM63214201010 0,94 €
K0154.2066rosso traffico RAL 3020KM63214201010 0,94 €
K0154.2067giallo navone RAL 1021KM63214201010 0,94 €
K0154.208neroKM84018251314 1,13 €
K0154.2085grigio luce RAL 7035KM84018251314 1,13 €
K0154.2086rosso traffico RAL 3020KM84018251314 1,13 €
K0154.2087giallo navone RAL 1021KM84018251314 1,13 €
K0154.210neroKM105022321714 1,65 €
K0154.2105grigio luce RAL 7035KM105022321714 1,65 €
K0154.2106rosso traffico RAL 3020KM105022321714 1,65 €
K0154.2107giallo navone RAL 1021KM105022321714 1,65 €
K0154.212neroKM126326402118 3,04 €
K0154.2125grigio luce RAL 7035KM126326402118 3,04 €
K0154.2126rosso traffico RAL 3020KM126326402118 3,04 €
K0154.2127giallo navone RAL 1021KM126326402118 3,04 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33