- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Boccola filettata in ottone. Gambo filettato in acciaio.Versione:Pomello colore nero. Gambo filettato zincato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | L | T | T1 | Filtro |
---|
K1093.23006 | K | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9,5 | - | 10 | 2 | | K1093.24006 | K | M6 | 40,5 | 15,5 | 12 | 29,5 | 11 | - | 10 | 3 | | K1093.24008 | K | M8 | 40,5 | 15 | 12 | 27,5 | 11 | - | 14 | 3 | | K1093.25208 | K | M8 | 50 | 20,5 | 14,5 | 32,5 | 11 | - | 14 | 2,5 | | K1093.25210 | K | M10 | 50 | 20,5 | 14,5 | 32,5 | 11 | - | 13 | 2,5 | | K1093.26010 | K | M10 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | - | 14 | 4 | | K1093.26012 | K | M12 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | - | 18 | 4 | | K1093.43006X | L | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9,5 | 16/20/30/40/50 | - | 2 | | K1093.44006X | L | M6 | 40,5 | 15,5 | 12 | 29,5 | 11 | 16/20 | - | 3 | | K1093.44008X | L | M8 | 40,5 | 15 | 12 | 29,5 | 11 | 20/30/40 | - | 3 | | K1093.45208X | L | M8 | 50 | 20,5 | 14,5 | 32,5 | 11 | 16/20/30/40/50 | - | 2,5 | | K1093.46010X | L | M10 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 20/30/40/50 | - | 4 | | K1093.46012X | L | M12 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 50 | - | 4 | | K1093.48010X | L | M10 | 79 | 30 | 21 | 41 | 17 | 30/50 | - | 3 | | K1093.48012X | L | M12 | 79 | 30 | 21 | 41 | 17 | 50 | - | 3 | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|