- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0650_KPomelli a sfera DIN 319 forma K |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4301 o alluminio.Versione:lucidato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0650.316043 | K | con foro calibrato | acciaio inox | 1.4301 | 6 | 16 | 8 | 15 | 10 | | | 3,64 € | | K0650.320053 | K | con foro calibrato | acciaio inox | 1.4301 | 8 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | 4,01 € | | K0650.325063 | K | con foro calibrato | acciaio inox | 1.4301 | 10 | 25 | 15 | 22,5 | 16 | | | 5,88 € | | K0650.332083 | K | con foro calibrato | acciaio inox | 1.4301 | 12 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | 8,78 € | | K0650.340103 | K | con foro calibrato | acciaio inox | 1.4301 | 16 | 40 | 22 | 37 | 25 | | | 15,55 € | | K0650.350123 | K | con foro calibrato | acciaio inox | 1.4301 | 20 | 50 | 28 | 46 | 32 | | | 24,35 € | | K0650.316042 | K | con foro calibrato | alluminio | - | 6 | 16 | 8 | 15 | 10 | | | 2,72 € | | K0650.320052 | K | con foro calibrato | alluminio | - | 8 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | 2,79 € | | K0650.325062 | K | con foro calibrato | alluminio | - | 10 | 25 | 15 | 22,5 | 16 | | | 3,89 € | | K0650.332082 | K | con foro calibrato | alluminio | - | 12 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | 5,61 € | | K0650.340102 | K | con foro calibrato | alluminio | - | 16 | 40 | 22 | 37 | 25 | | | 8,06 € | | K0650.350122 | K | con foro calibrato | alluminio | - | 20 | 50 | 28 | 46 | 32 | | | 11,69 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|