Gruppi merceologici
Pomelli a sfera resina termoplastica DIN 319
K0158

Pomelli a sfera resina termoplastica DIN 319

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore nero.
Boccola in acciaio.
Versione:Acciaio zincato.Su richiesta:Altri colori.Nota disegno:
Forma C: filetto in plastica
Forma E: boccola filettata
Forma M: foro conico
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0158 Pomelli a sfera resina termoplastica DIN 319 196 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a sfera resina termoplastica DIN 319

Pomelli a sfera in resina termoplastica DIN 319, gamma ampliata, forma C, con filetto in plastica

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera in resina termoplastica DIN 319, gamma ampliata, forma C, con filetto in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0158.11604CM4168156 0,34 €
K0158.11605CM5168157,5 0,34 €
K0158.12005CM52012187,5 0,35 €
K0158.12006CM62012189 0,35 €
K0158.12506CM6251522,59 0,42 €
K0158.12508CM8251522,512 0,42 €
K0158.13208CM832182912 0,52 €
K0158.13210CM1032182915 0,52 €
K0158.14010CM1040223715 0,88 €
K0158.14012CM1240223715 0,99 €

Pomelli a sfera in resina termoplastica DIN 319, gamma ampliata, forma E, con boccola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera in resina termoplastica DIN 319, gamma ampliata, forma E, con boccola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0158.22005EM52012187,5 0,47 €
K0158.22006EM62012187,5 0,50 €
K0158.22506EM6251522,59 0,50 €
K0158.22508EM8251522,59 0,60 €
K0158.23208EM832182912 0,76 €
K0158.23210EM1032182912 0,89 €

Pomelli a sfera termoplastici DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera termoplastici DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0158.32005M520121812 0,43 €
K0158.32506M6251522,515 0,47 €
K0158.32508M8251522,515 0,47 €
K0158.33208M832182915 0,56 €
K0158.33210M1032182915 0,56 €
K0158.34010M1040223720 0,90 €
K0158.34012M1240223720 0,90 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33