- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0158_CPomelli a sfera in resina termoplastica DIN 319, gamma ampliata,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.Versione:colore nero.Su richiesta:Altri colori.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0158.11604 | C | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 0,34 € | | K0158.11605 | C | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 0,34 € | | K0158.12005 | C | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 0,35 € | | K0158.12006 | C | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 0,35 € | | K0158.12506 | C | M6 | 25 | 15 | 22,5 | 9 | | | 0,42 € | | K0158.12508 | C | M8 | 25 | 15 | 22,5 | 12 | | | 0,42 € | | K0158.13208 | C | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 0,52 € | | K0158.13210 | C | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 0,52 € | | K0158.14010 | C | M10 | 40 | 22 | 37 | 15 | | | 0,88 € | | K0158.14012 | C | M12 | 40 | 22 | 37 | 15 | | | 0,99 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|