- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0785Pomelli a tre lobi ergonomici |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Componenti duri in plastica rinforzata con fibra di vetro.
Componenti morbidi in elastomeri termoplastici.
Boccola o perni filettati in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.Versione:Acciaio passivato blu. Acciaio inox non trattato.Nota:Combinazioni di colori standard disponibili: grigio nerastro RAL 7021 (componenti duri) e grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).Su richiesta:Altre versioni.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | D | D1 | D2 | H | H1 | T | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0785.8008 | K | acciaio | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 17 | - | | | 4,25 € | | K0785.8010 | K | acciaio | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 17 | - | | | 4,25 € | | K0785.8012 | K | acciaio | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 17 | - | | | 4,25 € | | K0785.08008 | K | acciaio inox | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 17 | - | | | 4,87 € | | K0785.08010 | K | acciaio inox | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 17 | - | | | 4,87 € | | K0785.08012 | K | acciaio inox | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 17 | - | | | 4,87 € | | K0785.8008X20 | L | acciaio | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 20 | | | 6,00 € | | K0785.8008X25 | L | acciaio | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 25 | | | 6,00 € | | K0785.8008X30 | L | acciaio | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 30 | | | 6,19 € | | K0785.8008X40 | L | acciaio | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 40 | | | 6,19 € | | K0785.8010X30 | L | acciaio | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 30 | | | 6,36 € | | K0785.8010X40 | L | acciaio | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 40 | | | 6,36 € | | K0785.8010X50 | L | acciaio | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 50 | | | 6,36 € | | K0785.8012X30 | L | acciaio | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 30 | | | 6,36 € | | K0785.8012X40 | L | acciaio | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 40 | | | 6,71 € | | K0785.8012X50 | L | acciaio | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 50 | | | 6,71 € | | K0785.8012X60 | L | acciaio | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 60 | | | 6,71 € | | K0785.08008X20 | L | acciaio inox | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 20 | | | 6,82 € | | K0785.08008X25 | L | acciaio inox | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 25 | | | 6,82 € | | K0785.08008X30 | L | acciaio inox | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 30 | | | 7,18 € | | K0785.08008X40 | L | acciaio inox | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 40 | | | 7,18 € | | K0785.08010X30 | L | acciaio inox | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 30 | | | 7,34 € | | K0785.08010X40 | L | acciaio inox | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 40 | | | 7,34 € | | K0785.08010X50 | L | acciaio inox | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 50 | | | 7,34 € | | K0785.08012X30 | L | acciaio inox | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 30 | | | 7,34 € | | K0785.08012X40 | L | acciaio inox | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 40 | | | 7,77 € | | K0785.08012X50 | L | acciaio inox | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 50 | | | 7,77 € | | K0785.08012X60 | L | acciaio inox | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | - | 60 | | | 7,77 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|