DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro. Boccola in acciaio.Versione:Bussola passivata blu.Nota:Disponibile nella versione senza scala, con una tacca oppure con una scala da 20 tacche e 10 cifre.
Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo colore grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.Su richiesta:Scale speciali.Nota disegno:
Forma A: non graduato Forma B: con tacca Forma C: con graduazione standard
1) Perno filettato per il fissaggio (per la forma C tra i numeri 5 e 6)
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.