HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Pomello con filettatura interna, collare basso per rondella di guarnizione Hygienic USIT ® Freudenberg Process Seals
K1308

Pomello con filettatura interna, collare basso per rondella di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.
Superficie lucidata a specchio.
Nota:Grazie al collare basso, il pomello è ideale per i movimenti di pressione e trazione manuali.
La superficie è completamente lucidata a specchio e presenta una rugosità di molto inferiore a Ra 0,8 µm. Il profilo si presenta con angoli smussati e forme arrotondate e liscie. Indipendentemente dalla posizione di montaggio del pomello, lo sporco e i residui di prodotto e/o detergente non possono aderire. La pulizia facile è garantita.
Per sigillare il punto di avvitamento si utilizzano le rondelle di guarnizione Hygienic USIT ® di Freudenberg Process. Il gambo del pomello è ideato appositamente per questa guarnizione. Si ottiene una sigillatura del punto di avvitamento quasi esente da cavità che soddisfa i requisiti igienici.
Su richiesta:Filettatura in pollici, lunghezza filettatura, varianti di forma.Accessori:Disco di tenuta e rondella Hygienic Usit® K1326 per le superfici di avvitamento.Particolarità:
Hygienic DESIGN – il nuovo standardRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1308 Pomello con filettatura interna, collare basso per rondella di guarnizione Hygienic USIT ® Freudenberg Process Seals 138 kB
 Nota tecnica Hygienic USIT ® 378 kB

Disegni

Pomello con filettatura interna, collare basso per rondella di guarnizione Hygienic USIT ® Freudenberg Process Seals

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1

D2HH1TRR1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1308.2004M42010,81981030,45 5,86 €
K1308.2105M52111,821101230,5 6,34 €
K1308.2506M62514,225121230,55 7,06 €
K1308.3308M8331833151640,6 11,88 €
K1308.4010M104022,340192040,75 12,67 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33