- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0277Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro. Boccola e perni in acciaio 5.8.Versione:Bussola brunita. Perno passivato blu. Nota:La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di aggiustaggio. Una volta raggiunta la coppia impostata, il pomello zigrinato gira a vuoto. Nota disegno:1) Vite di aggiustaggio per la regolazione della coppia Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di filettatura | Materiale componenti | Colore coperchio
| Dimensioni | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | T | L | Coppia Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0277.205 | filettatura interna | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | - | 0,1 - 0,3 | | | 29,37 € | | K0277.2051 | filettatura interna | acciaio | arancione RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | - | 0,1 - 0,3 | | | 29,37 € | | K0277.2052 | filettatura interna | acciaio | verde segnale RAL6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | - | 0,1 - 0,3 | | | 29,37 € | | K0277.2053 | filettatura interna | acciaio | blu RAL5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | - | 0,1 - 0,3 | | | 29,37 € | | K0277.2055 | filettatura interna | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | - | 0,1 - 0,3 | | | 29,37 € | | K0277.2056 | filettatura interna | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | - | 0,1 - 0,3 | | | 29,37 € | | K0277.2057 | filettatura interna | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | - | 0,1 - 0,3 | | | 29,37 € | | K0277.206 | filettatura interna | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | - | 0,1 - 0,3 | | | 29,37 € | | K0277.2061 | filettatura interna | acciaio | arancione RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | - | 0,1 - 0,3 | | | 29,37 € | | K0277.2062 | filettatura interna | acciaio | verde segnale RAL6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | - | 0,1 - 0,3 | | | 29,37 € | | K0277.2063 | filettatura interna | acciaio | blu RAL5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | - | 0,1 - 0,3 | | | 29,37 € | | K0277.2065 | filettatura interna | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | - | 0,1 - 0,3 | | | 29,37 € | | K0277.2066 | filettatura interna | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | - | 0,1 - 0,3 | | | 29,37 € | | K0277.2067 | filettatura interna | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | - | 0,1 - 0,3 | | | 29,37 € | | K0277.306 | filettatura interna | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | - | 0,1 - 0,3 | | | 32,38 € | | K0277.3061 | filettatura interna | acciaio | arancione RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | - | 0,1 - 0,3 | | | 32,38 € | | K0277.3062 | filettatura interna | acciaio | verde segnale RAL6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | - | 0,1 - 0,3 | | | 32,38 € | | K0277.3063 | filettatura interna | acciaio | blu RAL5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | - | 0,1 - 0,3 | | | 32,38 € | | K0277.3065 | filettatura interna | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | - | 0,1 - 0,3 | | | 32,38 € | | K0277.3066 | filettatura interna | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | - | 0,1 - 0,3 | | | 32,38 € | | K0277.3067 | filettatura interna | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | - | 0,1 - 0,3 | | | 32,38 € | | K0277.308 | filettatura interna | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | - | 0,1 - 0,3 | | | 32,38 € | | K0277.3081 | filettatura interna | acciaio | arancione RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | - | 0,1 - 0,3 | | | 32,38 € | | K0277.3082 | filettatura interna | acciaio | verde segnale RAL6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | - | 0,1 - 0,3 | | | 32,38 € | | K0277.3083 | filettatura interna | acciaio | blu RAL5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | - | 0,1 - 0,3 | | | 32,38 € | | K0277.3085 | filettatura interna | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | - | 0,1 - 0,3 | | | 32,38 € | | K0277.3086 | filettatura interna | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | - | 0,1 - 0,3 | | | 32,38 € | | K0277.3087 | filettatura interna | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | - | 0,1 - 0,3 | | | 32,38 € | | K0277.205X30 | filettatura esterna | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 29,86 € | | K0277.2051X30 | filettatura esterna | acciaio | arancione RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 29,86 € | | K0277.2052X30 | filettatura esterna | acciaio | verde segnale RAL6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 29,86 € | | K0277.2053X30 | filettatura esterna | acciaio | blu RAL5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 29,86 € | | K0277.2055X30 | filettatura esterna | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 29,86 € | | K0277.2056X30 | filettatura esterna | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 29,86 € | | K0277.2057X30 | filettatura esterna | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 29,86 € | | K0277.205X50 | filettatura esterna | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 30,04 € | | K0277.2051X50 | filettatura esterna | acciaio | arancione RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 30,04 € | | K0277.2052X50 | filettatura esterna | acciaio | verde segnale RAL6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 30,04 € | | K0277.2053X50 | filettatura esterna | acciaio | blu RAL5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 30,04 € | | K0277.2055X50 | filettatura esterna | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 30,04 € | | K0277.2056X50 | filettatura esterna | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 30,04 € | | K0277.2057X50 | filettatura esterna | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 30,04 € | | K0277.206X30 | filettatura esterna | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 29,86 € | | K0277.2061X30 | filettatura esterna | acciaio | arancione RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 29,86 € | | K0277.2062X30 | filettatura esterna | acciaio | verde segnale RAL6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 29,86 € | | K0277.2063X30 | filettatura esterna | acciaio | blu RAL5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 29,86 € | | K0277.2065X30 | filettatura esterna | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 29,86 € | | K0277.2066X30 | filettatura esterna | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 29,86 € | | K0277.2067X30 | filettatura esterna | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 29,86 € | | K0277.206X50 | filettatura esterna | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 30,04 € | | K0277.2061X50 | filettatura esterna | acciaio | arancione RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 30,04 € | | K0277.2062X50 | filettatura esterna | acciaio | verde segnale RAL6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 30,04 € | | K0277.2063X50 | filettatura esterna | acciaio | blu RAL5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 30,04 € | | K0277.2065X50 | filettatura esterna | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 30,04 € | | K0277.2066X50 | filettatura esterna | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 30,04 € | | K0277.2067X50 | filettatura esterna | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | - | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 30,04 € | | K0277.306X40 | filettatura esterna | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 32,93 € | | K0277.3061X40 | filettatura esterna | acciaio | arancione RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 32,93 € | | K0277.3062X40 | filettatura esterna | acciaio | verde segnale RAL6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 32,93 € | | K0277.3063X40 | filettatura esterna | acciaio | blu RAL5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 32,93 € | | K0277.3065X40 | filettatura esterna | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 32,93 € | | K0277.3066X40 | filettatura esterna | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 32,93 € | | K0277.3067X40 | filettatura esterna | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 32,93 € | | K0277.306X60 | filettatura esterna | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 33,18 € | | K0277.3061X60 | filettatura esterna | acciaio | arancione RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 33,18 € | | K0277.3062X60 | filettatura esterna | acciaio | verde segnale RAL6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 33,18 € | | K0277.3063X60 | filettatura esterna | acciaio | blu RAL5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 33,18 € | | K0277.3065X60 | filettatura esterna | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 33,18 € | | K0277.3066X60 | filettatura esterna | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 33,18 € | | K0277.3067X60 | filettatura esterna | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 33,18 € | | K0277.308X40 | filettatura esterna | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 32,93 € | | K0277.3081X40 | filettatura esterna | acciaio | arancione RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 32,93 € | | K0277.3082X40 | filettatura esterna | acciaio | verde segnale RAL6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 32,93 € | | K0277.3083X40 | filettatura esterna | acciaio | blu RAL5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 32,93 € | | K0277.3085X40 | filettatura esterna | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 32,93 € | | K0277.3086X40 | filettatura esterna | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 32,93 € | | K0277.3087X40 | filettatura esterna | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 32,93 € | | K0277.308X60 | filettatura esterna | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 33,18 € | | K0277.3081X60 | filettatura esterna | acciaio | arancione RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 33,18 € | | K0277.3082X60 | filettatura esterna | acciaio | verde segnale RAL6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 33,18 € | | K0277.3083X60 | filettatura esterna | acciaio | blu RAL5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 33,18 € | | K0277.3085X60 | filettatura esterna | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 33,18 € | | K0277.3086X60 | filettatura esterna | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 33,18 € | | K0277.3087X60 | filettatura esterna | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | - | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 33,18 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|