Gruppi merceologici
Viti con testa zigrinata  alte in acciaio e acciaio inox DIN 464
K0140

Viti con testa zigrinata alte in acciaio e acciaio inox DIN 464

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:* Con questa lunghezza, la vite con testa zigrinata viene fornita completa di gambo (senza gola di scarico).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0140 Viti con testa zigrinata alte in acciaio e acciaio inox DIN 464 238 kB

Disegni

Viti con testa zigrinata  alte in acciaio e acciaio inox DIN 464

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
DD1D3HKLCADAcc.PrezzoOrdinare
K0140.04X10acciaio automaticoM41689,53,510 0,95 €
K0140.04X16acciaio automaticoM41689,53,516 1,08 €
K0140.04X20acciaio automaticoM41689,53,520* 1,25 €
K0140.05X10acciaio automaticoM5201011,5410 1,18 €
K0140.05X16acciaio automaticoM5201011,5416 1,26 €
K0140.05X20acciaio automaticoM5201011,5420* 1,38 €
K0140.06X10acciaio automaticoM6241215510 1,49 €
K0140.06X16acciaio automaticoM6241215516 1,66 €
K0140.06X20acciaio automaticoM6241215520 1,82 €
K0140.06X25acciaio automaticoM6241215525* 1,96 €
K0140.08X16acciaio automaticoM8301618616 2,32 €
K0140.08X20acciaio automaticoM8301618620 2,49 €
K0140.08X25acciaio automaticoM8301618625 2,77 €
K0140.08X30acciaio automaticoM8301618630* 3,28 €
K0140.10X20acciaio automaticoM10362023820 3,55 €
K0140.10X25acciaio automaticoM10362023825 3,85 €
K0140.10X30acciaio automaticoM10362023830 4,02 €
K0140.10X40acciaio automaticoM10362023840* 4,59 €
K0140.042X10acciaio inoxM41689,53,510 2,05 €
K0140.042X16acciaio inoxM41689,53,516 2,30 €
K0140.042X20acciaio inoxM41689,53,520* 2,63 €
K0140.052X10acciaio inoxM5201011,5410 2,46 €
K0140.052X16acciaio inoxM5201011,5416 2,69 €
K0140.052X20acciaio inoxM5201011,5420* 2,95 €
K0140.062X10acciaio inoxM6241215510 3,20 €
K0140.062X16acciaio inoxM6241215516 3,48 €
K0140.062X20acciaio inoxM6241215520 3,83 €
K0140.062X25acciaio inoxM6241215525* 4,16 €
K0140.082X16acciaio inoxM8301618616 4,97 €
K0140.082X20acciaio inoxM8301618620 5,31 €
K0140.082X25acciaio inoxM8301618625 5,83 €
K0140.082X30acciaio inoxM8301618630* 6,34 €
K0140.102X20acciaio inoxM10362023820 7,52 €
K0140.102X25acciaio inoxM10362023825 8,19 €
K0140.102X30acciaio inoxM10362023830 8,89 €
K0140.102X40acciaio inoxM10362023840* 11,29 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33