I piedini regolabili vengono impiegati nell'industria meccanica soprattutto se una macchina si trova su una superficie non piana. Con i piedini regolabili è possibile compensare le irregolarità del piano di appoggio. In questo modo si garantisce una correzione ottimale dei dislivelli e allo stesso tempo un'elevata stabilità (livellamento).
Come piedini regolabili vengono spesso usati dei dischi in combinazione con mandrini filettati. Queste basi sono disponibili in una versione in plastica, in una versione in zinco pressofuso oppure in acciaio inox. Nello shop online KIPP è disponibile un grande numero di versioni e di possibilità. È possibile per esempio scegliere piedini regolabili completi con forma esagonale o rotonda, oppure dotati di supporto piatto zigrinato. Accanto ai piedini di livellamento classici, sono disponibili anche i piedini articolati con smorzatore di vibrazioni e piastra antiscivolo modulare adatta per la maggior parte dei piedini regolabili.
Con la piastra antiscivolo è possibile assorbire leggere forze trasversali impedendo così che i piedini scivolino.
Se i piedini devono essere premontati, è importante indicarlo al momento dell'ordine con l'aggiunta „montati“. |