- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
DescrizioneMateriale:Forma A,G: pressore in acciaio da bonifica, elemento sferico in acciaio automatico. Forma B: acciaio inox. Forma C: pressore POM, elemento sferico in acciaio automatico. Forma D: pressore POM, elemento sferico in acciaio inox.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.Versione:Forma A: elemento sferico cementato, brunito . Forma G: elemento sferico cementato, brunito con piastra antiscivolo. Forma B: non trattato. Forma C: elemento sferico cementato, brunito. Forma D: elemento sferico non trattato.Nota:La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato. La capacità di carico indicata nella tabella è una raccomandazione riferita al valore limite del carico statico permanente applicabile sul piedino articolato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | H | H2 | T | SW | Carico ammissibile max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0395.106 | A | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | | | 7,07 € | | K0395.108 | A | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | 7,60 € | | K0395.110 | A | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 | | | 8,97 € | | K0395.112 | A | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 | | | 10,33 € | | K0395.116 | A | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 | | | 12,31 € | | K0395.120 | A | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 | | | 16,26 € | | K0395.306 | B | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | | | 8,31 € | | K0395.308 | B | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | 8,89 € | | K0395.310 | B | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 | | | 10,51 € | | K0395.312 | B | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 | | | 12,88 € | | K0395.316 | B | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 | | | 17,26 € | | K0395.320 | B | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 | | | 18,67 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | H | H2 | T | SW | Carico ammissibile max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0395.506 | C | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4 | | | 6,90 € | | K0395.508 | C | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 7 | | | 7,31 € | | K0395.510 | C | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 10 | | | 8,60 € | | K0395.512 | C | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 18 | | | 9,63 € | | K0395.516 | C | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 20 | | | 11,35 € | | K0395.520 | C | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 22 | | | 16,33 € | | K0395.206 | D | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4 | | | 7,65 € | | K0395.208 | D | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 7 | | | 8,05 € | | K0395.210 | D | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 10 | | | 9,43 € | | K0395.212 | D | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 18 | | | 10,48 € | | K0395.216 | D | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 20 | | | 13,02 € | | K0395.220 | D | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 22 | | | 19,10 € | |
|
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|