- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneNota:Qui trovate l'accessorio compatibile con il vostro articolo.Particolarità: |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Denominazione articolo | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0707.10X45 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M10X45, SW=5, ACCIAIO NERO | | | 0,82 € | | K0707.10X50 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M10X50, SW=5, ACCIAIO NERO | | | 0,83 € | | K0707.10X60 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M10X60, SW=5, ACCIAIO NERO | | | 0,88 € | | K0707.10X70 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M10X70, SW=5, ACCIAIO NERO | | | 1,03 € | | K0707.10X80 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M10X80, SW=5, ACCIAIO NERO | | | 1,20 € | | K0707.10X90 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M10X90, SW=5, ACCIAIO NERO | | | 1,41 € | | K0707.10X100 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M10X100, SW=5, ACCIAIO NERO | | | 1,77 € | |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|