Gruppi merceologici
Piedini di appoggio in Hygienic DESIGN, forma A
K1303_A

Piedini di appoggio in Hygienic DESIGN, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Base e stelo in acciaio inox 1.4301.
Base di gomma (NBR) 85 Shore +/-5, approvato da FDA.
Guarnizione in gomma di silicone, approvato da FDA.
Versione:Base lucidata a specchio.
Stelo non trattato.
Supporto in gomma nero.
Guarnizione in gomma blu.
Nota:Certificata secondo lo standard sanitario 3 A.

L'ottima finitura superficiale, la guarnizione doppia della filettatura e la guarnizione speciale sullo snodo dello stelo del piedino di regolazione della macchina evitano la penetrazione di sporco riducendo al minimo i tempi di pulizia.

Il piedino per macchine viene fornito con logo 3-A.
Utilizzo:Il piedino per macchine è ideale per macchinari, impianti e dispositivi nel settore dell´industria alimentare e delle bevande, nell´industria casearia, nei birrifici e nell´industria farmaceutica.Accessori:

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491.

Dado cieco esagonale con collare K1493.

Coprifiletto K1821.

Nota disegno:
1) Campo di regolazione
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1303_A Piedini di appoggio in Hygienic DESIGN, forma A 211 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat 207 kB

Disegni

Piedini di appoggio in Hygienic DESIGN, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1303.106012X140A60M12242319151112796045140132010 61,87 €
K1303.106012X190A60M122423241511371048570190132010 74,82 €
K1303.106016X140A60M16242319151112796045140132010 61,87 €
K1303.106016X190A60M162423241511371048570190132010 74,97 €
K1303.108016X140A80M16242519353114796045140132020 64,29 €
K1303.108016X190A80M162425243531391048570190132020 77,19 €
K1303.108020X140A80M20302519353114796045140172620 67,51 €
K1303.108020X190A80M203025243531391048570190172620 77,88 €
K1303.108024X140A80M24352519353114796045140203020 73,40 €
K1303.108024X190A80M243525243531391048570190203020 83,21 €
K1303.110016X140A100M16242819656117796045140132025 67,39 €
K1303.110016X190A100M162428246561421048570190132025 80,26 €
K1303.110020X140A100M20302819656117796045140172625 70,59 €
K1303.110020X190A100M203028246561421048570190172625 80,97 €
K1303.110024X140A100M24352819656117796045140203025 76,47 €
K1303.110024X190A100M243528246561421048570190203025 86,29 €
K1303.112016X140A120M16243220060121796045140132030 76,34 €
K1303.112016X190A120M162432250601461048570190132030 89,22 €
K1303.112020X140A120M20303220060121796045140172630 79,57 €
K1303.112020X190A120M203032250601461048570190172630 89,94 €
K1303.112024X140A120M24353220060121796045140203030 85,45 €
K1303.112024X190A120M243532250601461048570190203030 95,25 €

Altri articoli di questa categoria