- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0741Piedini di appoggio in acciaio inox per ambienti igienici |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Base in acciaio inox 1.4301.
Stelo in acciaio inox 1.4301.
Supporto in gomma e guarnizione in gomma (EPDM), grigio.Versione:Base lucidata. Stelo non trattato. Supporto in gomma nera. Guarnizione in gomma nera.Nota:Il piedino di appoggio dispone di una bussola di regolazione che copre parte della filettatura. All'interno c'è un O-ring. L'O-ring evita la penetrazione di sporcizia.
EPDM è conforme alle direttive riportate nella normativa dell'USDA per i prodotti in gomma.
I piedini d'appoggio in acciaio per ambienti igienici hanno ricevuto l'Equipment Acceptance Certificate dell'ente USDA (US-Department of Agriculture).
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L3 | SW | SW1 | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0741.08016X143 | 80 | M16 | 24 | 25 | 188 | 38 | 123 | 65 | 85 | 150 | 17 | 20 | 10 | | | 36,46 € | | K0741.08020X143 | 80 | M20 | 30 | 25 | 188 | 38 | 123 | 65 | 85 | 150 | 17 | 26 | 10 | | | 41,50 € | | K0741.10016X144 | 100 | M16 | 24 | 30 | 193 | 43 | 128 | 65 | 85 | 150 | 17 | 20 | 15 | | | 41,55 € | | K0741.10020X144 | 100 | M20 | 30 | 30 | 193 | 43 | 128 | 65 | 85 | 150 | 17 | 26 | 15 | | | 46,53 € | | K0741.10024X144 | 100 | M24 | 35 | 30 | 194 | 44 | 129 | 65 | 85 | 150 | 20 | 30 | 15 | | | 47,73 € | | K0741.12016X144 | 120 | M16 | 24 | 32 | 195 | 45 | 130 | 65 | 85 | 150 | 17 | 20 | 30 | | | 52,61 € | | K0741.12020X144 | 120 | M20 | 30 | 32 | 195 | 45 | 130 | 65 | 85 | 150 | 17 | 26 | 30 | | | 57,74 € | | K0741.12024X144 | 120 | M24 | 35 | 32 | 196 | 46 | 131 | 65 | 85 | 150 | 20 | 30 | 30 | | | 57,74 € | | K0741.15016X150 | 150 | M16 | 24 | 35 | 198 | 48 | 133 | 65 | 85 | 150 | 17 | 20 | 30 | | | 55,81 € | | K0741.15020X150 | 150 | M20 | 30 | 35 | 198 | 48 | 133 | 65 | 85 | 150 | 17 | 26 | 30 | | | 60,71 € | | K0741.15024X150 | 150 | M24 | 35 | 35 | 199 | 49 | 134 | 65 | 85 | 150 | 20 | 30 | 40 | | | 63,83 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|