- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0739Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Base, stelo in acciaio o acciaio inox 1.4301. Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.Versione:Base e mandrino filettato in acciaio, zincato. Base in acciaio inox, lucidato. Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato. Base di gomma vulcanizzato, nero.
Nota:Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox con stelo filettato articolato e basi di appoggio in gomma. Il massiccio supporto in gomma è collegato saldamente alla superficie in lamiera grazie al processo di vulcanizzazione. Lo strato di gomma ha un‘aderenza eccezionale. Attenua così le vibrazioni sul corpo e ostacola la propagazione di oscillazioni e colpi sul pavimento.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.
Dado idoneo in dotazione.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | A | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | SW1 | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0739.1105010X50 | A | acciaio | - | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | - | 4 | | | 7,18 € | | K0739.1105010X100 | A | acciaio | - | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | - | 4 | | | 7,69 € | | K0739.1105012X50 | A | acciaio | - | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | - | 4 | | | 7,18 € | | K0739.1105012X100 | A | acciaio | - | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | - | 4 | | | 7,69 € | | K0739.1105012X150 | A | acciaio | - | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 150 | 14 | - | 4 | | | 8,31 € | | K0739.1106010X50 | A | acciaio | - | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | 8,33 € | | K0739.1106010X100 | A | acciaio | - | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | 9,18 € | | K0739.1106012X50 | A | acciaio | - | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | 8,33 € | | K0739.1106012X100 | A | acciaio | - | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | 9,18 € | | K0739.1106012X150 | A | acciaio | - | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 150 | 14 | - | 7 | | | 9,75 € | | K0739.1108010X50 | A | acciaio | - | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 9,48 € | | K0739.1108010X100 | A | acciaio | - | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 9,93 € | | K0739.1108012X50 | A | acciaio | - | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 9,52 € | | K0739.1108012X100 | A | acciaio | - | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 9,98 € | | K0739.1108012X150 | A | acciaio | - | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | 11,35 € | | K0739.1108014X50 | A | acciaio | - | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 9,80 € | | K0739.1108014X100 | A | acciaio | - | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 10,27 € | | K0739.1108014X150 | A | acciaio | - | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | 11,38 € | | K0739.1108016X100 | A | acciaio | - | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 16 | - | 10 | | | 11,32 € | | K0739.1108016X150 | A | acciaio | - | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 16 | - | 10 | | | 12,55 € | | K0739.1108020X75 | A | acciaio | - | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 75 | 20 | - | 10 | | | 11,78 € | | K0739.1108020X100 | A | acciaio | - | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 100 | 20 | - | 10 | | | 12,00 € | | K0739.1108020X150 | A | acciaio | - | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 150 | 20 | - | 10 | | | 13,46 € | | K0739.1108020X200 | A | acciaio | - | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 200 | 20 | - | 10 | | | 15,17 € | | K0739.1110020X75 | A | acciaio | - | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 75 | 20 | - | 15 | | | 13,71 € | | K0739.1110020X100 | A | acciaio | - | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 100 | 20 | - | 15 | | | 13,95 € | | K0739.1110020X150 | A | acciaio | - | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 150 | 20 | - | 15 | | | 15,42 € | | K0739.1110020X200 | A | acciaio | - | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 200 | 20 | - | 15 | | | 16,92 € | | K0739.1110020X250 | A | acciaio | - | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 250 | 20 | - | 15 | | | 18,67 € | | K0739.1110024X100 | A | acciaio | - | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 100 | 24 | - | 15 | | | 16,95 € | | K0739.1110024X150 | A | acciaio | - | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 150 | 24 | - | 15 | | | 18,55 € | | K0739.1110024X200 | A | acciaio | - | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 200 | 24 | - | 15 | | | 20,21 € | | K0739.1110024X250 | A | acciaio | - | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 250 | 24 | - | 15 | | | 22,02 € | | K0739.1112020X100 | A | acciaio | - | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 100 | 20 | - | 30 | | | 19,64 € | | K0739.1112020X150 | A | acciaio | - | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 150 | 20 | - | 30 | | | 20,58 € | | K0739.1112020X200 | A | acciaio | - | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 200 | 20 | - | 30 | | | 21,87 € | | K0739.1112024X100 | A | acciaio | - | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 100 | 24 | - | 30 | | | 21,29 € | | K0739.1112024X150 | A | acciaio | - | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 150 | 24 | - | 30 | | | 23,00 € | | K0739.1112024X200 | A | acciaio | - | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 200 | 24 | - | 30 | | | 24,84 € | | K0739.1112030X100 | A | acciaio | - | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 100 | 30 | - | 30 | | | 24,31 € | | K0739.1112030X150 | A | acciaio | - | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 150 | 30 | - | 30 | | | 25,34 € | | K0739.1112030X200 | A | acciaio | - | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 200 | 30 | - | 30 | | | 28,85 € | | K0739.1205010X50 | A | acciaio inox | - | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | - | 4 | | | 8,28 € | | K0739.1205010X100 | A | acciaio inox | - | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | - | 4 | | | 9,33 € | | K0739.1205012X50 | A | acciaio inox | - | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | - | 4 | | | 8,28 € | | K0739.1205012X100 | A | acciaio inox | - | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | - | 4 | | | 9,33 € | | K0739.1205012X150 | A | acciaio inox | - | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 150 | 14 | - | 4 | | | 10,58 € | | K0739.1206010X50 | A | acciaio inox | - | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | 11,37 € | | K0739.1206010X100 | A | acciaio inox | - | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | 12,44 € | | K0739.1206012X50 | A | acciaio inox | - | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | 11,37 € | | K0739.1206012X100 | A | acciaio inox | - | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | 12,44 € | | K0739.1206012X150 | A | acciaio inox | - | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 150 | 14 | - | 7 | | | 13,56 € | | K0739.1208010X50 | A | acciaio inox | - | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 13,51 € | | K0739.1208010X75 | A | acciaio inox | - | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | 14,03 € | | K0739.1208010X100 | A | acciaio inox | - | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 14,55 € | | K0739.1208010X125 | A | acciaio inox | - | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | 15,07 € | | K0739.1208012X50 | A | acciaio inox | - | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 13,58 € | | K0739.1208012X75 | A | acciaio inox | - | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | 14,10 € | | K0739.1208012X100 | A | acciaio inox | - | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 14,60 € | | K0739.1208012X125 | A | acciaio inox | - | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | 15,14 € | | K0739.1208012X150 | A | acciaio inox | - | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | 16,10 € | | K0739.1208014X75 | A | acciaio inox | - | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | 14,48 € | | K0739.1208014X100 | A | acciaio inox | - | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 15,00 € | | K0739.1208014X125 | A | acciaio inox | - | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | 15,54 € | | K0739.1208014X150 | A | acciaio inox | - | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | 16,10 € | | K0739.1208014X175 | A | acciaio inox | - | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 175 | 14 | - | 10 | | | 16,64 € | | K0739.1208016X75 | A | acciaio inox | - | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 75 | 13 | - | 10 | | | 15,67 € | | K0739.1208016X100 | A | acciaio inox | - | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 13 | - | 10 | | | 16,47 € | | K0739.1208016X125 | A | acciaio inox | - | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 125 | 13 | - | 10 | | | 17,00 € | | K0739.1208016X150 | A | acciaio inox | - | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 13 | - | 10 | | | 17,58 € | | K0739.1208016X175 | A | acciaio inox | - | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 175 | 13 | - | 10 | | | 18,39 € | | K0739.1208020X75 | A | acciaio inox | - | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 75 | 17 | - | 10 | | | 17,53 € | | K0739.1208020X100 | A | acciaio inox | - | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 100 | 17 | - | 10 | | | 18,91 € | | K0739.1208020X125 | A | acciaio inox | - | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 125 | 17 | - | 10 | | | 19,57 € | | K0739.1208020X150 | A | acciaio inox | - | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 150 | 17 | - | 10 | | | 20,27 € | | K0739.1208020X175 | A | acciaio inox | - | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 175 | 17 | - | 10 | | | 21,61 € | | K0739.1208020X200 | A | acciaio inox | - | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 200 | 17 | - | 10 | | | 22,29 € | | K0739.1208020X225 | A | acciaio inox | - | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 225 | 17 | - | 10 | | | 22,99 € | | K0739.1210020X75 | A | acciaio inox | - | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 75 | 17 | - | 15 | | | 24,62 € | | K0739.1210020X100 | A | acciaio inox | - | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 100 | 17 | - | 15 | | | 25,71 € | | K0739.1210020X125 | A | acciaio inox | - | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 125 | 17 | - | 15 | | | 26,52 € | | K0739.1210020X150 | A | acciaio inox | - | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 150 | 17 | - | 15 | | | 27,33 € | | K0739.1210020X175 | A | acciaio inox | - | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 175 | 17 | - | 15 | | | 28,42 € | | K0739.1210020X200 | A | acciaio inox | - | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 200 | 17 | - | 15 | | | 29,24 € | | K0739.1210024X100 | A | acciaio inox | - | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 100 | 20 | - | 15 | | | 29,13 € | | K0739.1210024X125 | A | acciaio inox | - | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 125 | 20 | - | 15 | | | 29,54 € | | K0739.1210024X150 | A | acciaio inox | - | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 150 | 20 | - | 15 | | | 29,97 € | | K0739.1210024X175 | A | acciaio inox | - | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 175 | 20 | - | 15 | | | 33,21 € | | K0739.1210024X200 | A | acciaio inox | - | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 200 | 20 | - | 15 | | | 34,04 € | | K0739.1212020X100 | A | acciaio inox | - | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 100 | 17 | - | 30 | | | 39,12 € | | K0739.1212020X150 | A | acciaio inox | - | 120 | M20 | 32 | 192 | 42 | 150 | 17 | - | 30 | | | 40,88 € | | K0739.1212020X200 | A | acciaio inox | - | 120 | M20 | 32 | 242 | 42 | 200 | 17 | - | 30 | | | 43,19 € | | K0739.1212024X100 | A | acciaio inox | - | 120 | M24 | 32 | 144 | 44 | 100 | 20 | - | 30 | | | 42,82 € | | K0739.1212024X150 | A | acciaio inox | - | 120 | M24 | 32 | 194 | 44 | 150 | 20 | - | 30 | | | 46,00 € | | K0739.1212024X200 | A | acciaio inox | - | 120 | M24 | 32 | 244 | 44 | 200 | 20 | - | 30 | | | 48,63 € | | K0739.1212030X100 | A | acciaio inox | - | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 100 | 26 | - | 30 | | | 47,45 € | | K0739.1212030X150 | A | acciaio inox | - | 120 | M30 | 32 | 196 | 46 | 150 | 26 | - | 30 | | | 52,49 € | | K0739.1212030X200 | A | acciaio inox | - | 120 | M30 | 32 | 246 | 46 | 200 | 26 | - | 30 | | | 56,87 € | | K0739.2106010X50 | B | acciaio | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | 9,67 € | | K0739.2106010X100 | B | acciaio | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | 10,53 € | | K0739.2106012X50 | B | acciaio | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | 9,67 € | | K0739.2106012X100 | B | acciaio | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | 10,53 € | | K0739.2106012X150 | B | acciaio | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 150 | 14 | - | 7 | | | 11,41 € | | K0739.2108010X50 | B | acciaio | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 11,26 € | | K0739.2108010X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 11,52 € | | K0739.2108012X50 | B | acciaio | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 11,29 € | | K0739.2108012X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 11,54 € | | K0739.2108012X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | 12,60 € | | K0739.2108014X50 | B | acciaio | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 11,61 € | | K0739.2108014X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 11,87 € | | K0739.2108014X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | 12,63 € | | K0739.2108016X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 16 | - | 10 | | | 12,61 € | | K0739.2108016X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 16 | - | 10 | | | 13,76 € | | K0739.2108020X75 | B | acciaio | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 75 | 20 | - | 10 | | | 13,25 € | | K0739.2108020X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 100 | 20 | - | 10 | | | 14,02 € | | K0739.2108020X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 150 | 20 | - | 10 | | | 14,92 € | | K0739.2108020X200 | B | acciaio | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 200 | 20 | - | 10 | | | 15,84 € | | K0739.2110020X75 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 75 | 20 | - | 15 | | | 16,46 € | | K0739.2110020X100 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 100 | 20 | - | 15 | | | 17,09 € | | K0739.2110020X150 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 150 | 20 | - | 15 | | | 18,68 € | | K0739.2110020X200 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 200 | 20 | - | 15 | | | 19,98 € | | K0739.2110020X250 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 250 | 20 | - | 15 | | | 21,66 € | | K0739.2110024X100 | B | acciaio | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 100 | 24 | - | 15 | | | 19,24 € | | K0739.2110024X150 | B | acciaio | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 150 | 24 | - | 15 | | | 20,67 € | | K0739.2110024X200 | B | acciaio | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 200 | 24 | - | 15 | | | 21,84 € | | K0739.2110024X250 | B | acciaio | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 250 | 24 | - | 15 | | | 23,67 € | | K0739.2206010X50 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | 12,43 € | | K0739.2206010X100 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | 13,44 € | | K0739.2206012X50 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | - | 7 | | | 12,43 € | | K0739.2206012X100 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | - | 7 | | | 13,44 € | | K0739.2206012X150 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 150 | 14 | - | 7 | | | 14,52 € | | K0739.2208010X50 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 16,55 € | | K0739.2208010X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | 17,10 € | | K0739.2208010X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 17,61 € | | K0739.2208010X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | 18,15 € | | K0739.2208012X50 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | - | 10 | | | 16,64 € | | K0739.2208012X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | 17,16 € | | K0739.2208012X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 17,70 € | | K0739.2208012X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | 18,21 € | | K0739.2208012X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | 18,73 € | | K0739.2208014X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 75 | 14 | - | 10 | | | 17,16 € | | K0739.2208014X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | - | 10 | | | 17,70 € | | K0739.2208014X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | - | 10 | | | 18,21 € | | K0739.2208014X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | - | 10 | | | 18,74 € | | K0739.2208014X175 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 175 | 14 | - | 10 | | | 19,26 € | | K0739.2208016X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 75 | 13 | - | 10 | | | 18,06 € | | K0739.2208016X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 13 | - | 10 | | | 18,82 € | | K0739.2208016X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 125 | 13 | - | 10 | | | 19,10 € | | K0739.2208016X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 13 | - | 10 | | | 19,88 € | | K0739.2208016X175 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 175 | 13 | - | 10 | | | 20,39 € | | K0739.2208020X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 75 | 17 | - | 10 | | | 20,00 € | | K0739.2208020X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 100 | 17 | - | 10 | | | 21,17 € | | K0739.2208020X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 125 | 17 | - | 10 | | | 21,95 € | | K0739.2208020X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 150 | 17 | - | 10 | | | 23,16 € | | K0739.2208020X175 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 175 | 17 | - | 10 | | | 24,09 € | | K0739.2208020X200 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 200 | 17 | - | 10 | | | 24,76 € | | K0739.2208020X225 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 225 | 17 | - | 10 | | | 25,44 € | | K0739.2210020X75 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 75 | 17 | - | 15 | | | 25,82 € | | K0739.2210020X100 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 100 | 17 | - | 15 | | | 26,55 € | | K0739.2210020X125 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 125 | 17 | - | 15 | | | 28,41 € | | K0739.2210020X150 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 150 | 17 | - | 15 | | | 29,42 € | | K0739.2210020X175 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 175 | 17 | - | 15 | | | 30,38 € | | K0739.2210020X200 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 200 | 17 | - | 15 | | | 31,53 € | | K0739.2210024X100 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 100 | 20 | - | 15 | | | 31,00 € | | K0739.2210024X125 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 125 | 20 | - | 15 | | | 31,87 € | | K0739.2210024X150 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 150 | 20 | - | 15 | | | 32,27 € | | K0739.2210024X175 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 175 | 20 | - | 15 | | | 35,41 € | | K0739.2210024X200 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 200 | 20 | - | 15 | | | 36,23 € | | K0739.3105010X50 | C | acciaio | - | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | 5 | 4 | | | 9,41 € | | K0739.3105012X50 | C | acciaio | - | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | 6 | 4 | | | 9,41 € | | K0739.3105012X100 | C | acciaio | - | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | 6 | 4 | | | 9,91 € | | K0739.3105016X75 | C | acciaio | - | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 75 | 16 | 8 | 4 | | | 10,98 € | | K0739.3105016X100 | C | acciaio | - | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 100 | 16 | 8 | 4 | | | 11,23 € | | K0739.3105016X150 | C | acciaio | - | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 150 | 16 | 8 | 4 | | | 12,66 € | | K0739.3106010X50 | C | acciaio | - | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 5 | 7 | | | 10,56 € | | K0739.3106012X50 | C | acciaio | - | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 6 | 7 | | | 10,56 € | | K0739.3106012X100 | C | acciaio | - | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | 6 | 7 | | | 11,42 € | | K0739.3106016X75 | C | acciaio | - | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 75 | 16 | 8 | 7 | | | 12,38 € | | K0739.3106016X100 | C | acciaio | - | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 100 | 16 | 8 | 7 | | | 12,61 € | | K0739.3106016X150 | C | acciaio | - | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 150 | 16 | 8 | 7 | | | 13,89 € | | K0739.3108016X100 | C | acciaio | - | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 16 | 8 | 10 | | | 12,81 € | | K0739.3108016X150 | C | acciaio | - | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 16 | 8 | 10 | | | 13,95 € | | K0739.3108020X75 | C | acciaio | - | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 75 | 20 | 10 | 10 | | | 13,24 € | | K0739.3110020X100 | C | acciaio | - | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 100 | 20 | 10 | 15 | | | 14,98 € | | K0739.3110020X150 | C | acciaio | - | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 150 | 20 | 10 | 15 | | | 16,35 € | | K0739.3110024X200 | C | acciaio | - | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 200 | 24 | 10 | 15 | | | 20,73 € | | K0739.3112020X100 | C | acciaio | - | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 100 | 20 | 10 | 30 | | | 22,47 € | | K0739.3112020X150 | C | acciaio | - | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 150 | 20 | 10 | 30 | | | 23,39 € | | K0739.3112020X200 | C | acciaio | - | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 200 | 20 | 10 | 30 | | | 24,70 € | | K0739.3112024X100 | C | acciaio | - | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 100 | 24 | 10 | 30 | | | 24,12 € | | K0739.3112024X150 | C | acciaio | - | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 150 | 24 | 10 | 30 | | | 25,82 € | | K0739.3112024X200 | C | acciaio | - | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 200 | 24 | 10 | 30 | | | 27,67 € | | K0739.3112030X100 | C | acciaio | - | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 100 | 30 | 10 | 30 | | | 27,12 € | | K0739.3112030X150 | C | acciaio | - | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 150 | 30 | 10 | 30 | | | 28,18 € | | K0739.3112030X200 | C | acciaio | - | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 200 | 30 | 10 | 30 | | | 31,68 € | | K0739.3205010X50 | C | acciaio inox | - | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | 5 | 4 | | | 11,11 € | | K0739.3205012X50 | C | acciaio inox | - | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | 6 | 4 | | | 11,11 € | | K0739.3205012X100 | C | acciaio inox | - | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | 6 | 4 | | | 12,15 € | | K0739.3205016X75 | C | acciaio inox | - | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 75 | 13 | 8 | 4 | | | 13,11 € | | K0739.3205016X100 | C | acciaio inox | - | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 100 | 13 | 8 | 4 | | | 13,52 € | | K0739.3205016X150 | C | acciaio inox | - | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 150 | 13 | 8 | 4 | | | 14,56 € | | K0739.3205016X200 | C | acciaio inox | - | 50 | M16 | 19 | 229 | 29 | 200 | 13 | 8 | 4 | | | 15,76 € | | K0739.3206010X50 | C | acciaio inox | - | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 5 | 7 | | | 14,19 € | | K0739.3206012X50 | C | acciaio inox | - | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 6 | 7 | | | 14,19 € | | K0739.3206012X100 | C | acciaio inox | - | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | 6 | 7 | | | 15,27 € | | K0739.3206016X75 | C | acciaio inox | - | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 75 | 13 | 8 | 7 | | | 14,34 € | | K0739.3206016X100 | C | acciaio inox | - | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 100 | 13 | 8 | 7 | | | 14,83 € | | K0739.3206016X150 | C | acciaio inox | - | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 150 | 13 | 8 | 7 | | | 15,74 € | | K0739.3206016X200 | C | acciaio inox | - | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 200 | 13 | 8 | 7 | | | 16,84 € | | K0739.3208016X75 | C | acciaio inox | - | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 75 | 13 | 8 | 10 | | | 23,64 € | | K0739.3208016X100 | C | acciaio inox | - | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 13 | 8 | 10 | | | 24,63 € | | K0739.3208016X125 | C | acciaio inox | - | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 125 | 13 | 8 | 10 | | | 25,29 € | | K0739.3208016X150 | C | acciaio inox | - | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 13 | 8 | 10 | | | 25,98 € | | K0739.3208016X175 | C | acciaio inox | - | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 175 | 13 | 8 | 10 | | | 26,97 € | | K0739.3208020X75 | C | acciaio inox | - | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 75 | 17 | 10 | 10 | | | 25,91 € | | K0739.3208020X200 | C | acciaio inox | - | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 200 | 17 | 10 | 10 | | | 31,69 € | | K0739.3210020X150 | C | acciaio inox | - | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 150 | 17 | 10 | 15 | | | 33,16 € | | K0739.3212020X100 | C | acciaio inox | - | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 100 | 17 | 10 | 30 | | | 43,76 € | | K0739.3212020X150 | C | acciaio inox | - | 120 | M20 | 32 | 194 | 44 | 150 | 17 | 10 | 30 | | | 45,55 € | | K0739.3212020X200 | C | acciaio inox | - | 120 | M20 | 32 | 244 | 44 | 200 | 17 | 10 | 30 | | | 47,82 € | | K0739.3212024X100 | C | acciaio inox | - | 120 | M24 | 32 | 145 | 45 | 100 | 20 | 10 | 30 | | | 47,45 € | | K0739.3212024X150 | C | acciaio inox | - | 120 | M24 | 32 | 195 | 45 | 150 | 20 | 10 | 30 | | | 50,63 € | | K0739.3212024X200 | C | acciaio inox | - | 120 | M24 | 32 | 245 | 45 | 200 | 20 | 10 | 30 | | | 53,27 € | | K0739.3212030X100 | C | acciaio inox | - | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 100 | 26 | 10 | 30 | | | 52,10 € | | K0739.3212030X150 | C | acciaio inox | - | 120 | M30 | 32 | 197 | 47 | 150 | 26 | 10 | 30 | | | 57,14 € | | K0739.3212030X200 | C | acciaio inox | - | 120 | M30 | 32 | 247 | 47 | 200 | 26 | 10 | 30 | | | 61,50 € | | K0739.4106010X50 | D | acciaio | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 5 | 7 | | | 11,90 € | | K0739.4106012X50 | D | acciaio | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 6 | 7 | | | 11,90 € | | K0739.4106012X100 | D | acciaio | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | 6 | 7 | | | 12,76 € | | K0739.4106016X75 | D | acciaio | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 75 | 16 | 8 | 7 | | | 13,71 € | | K0739.4106016X100 | D | acciaio | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 100 | 16 | 8 | 7 | | | 13,97 € | | K0739.4106016X150 | D | acciaio | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 150 | 16 | 8 | 7 | | | 15,24 € | | K0739.4106016X200 | D | acciaio | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 200 | 16 | 8 | 7 | | | 15,74 € | | K0739.4206010X50 | D | acciaio inox | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 5 | 7 | | | 15,11 € | | K0739.4206012X50 | D | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 50 | 14 | 6 | 7 | | | 15,11 € | | K0739.4206012X100 | D | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | 6 | 7 | | | 16,13 € | | K0739.4206016X75 | D | acciaio inox | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 75 | 13 | 8 | 7 | | | 15,27 € | | K0739.4206016X100 | D | acciaio inox | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 100 | 13 | 8 | 7 | | | 15,72 € | | K0739.4206016X150 | D | acciaio inox | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 150 | 13 | 8 | 7 | | | 16,58 € | | K0739.4206016X200 | D | acciaio inox | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 200 | 13 | 8 | 7 | | | 18,61 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|