- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
DescrizioneMateriale:Base e stelo filettato in acciaio.Versione:Base e stelo filettato zincati.Nota:Lo stelo filettato è inserito mediante pressione nella base girevole. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0678.03008X016 | senza foro | - | 30 | M8 | - | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,60 € | | K0678.03008X020 | senza foro | - | 30 | M8 | - | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,61 € | | K0678.03008X030 | senza foro | - | 30 | M8 | - | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,65 € | | K0678.03008X040 | senza foro | - | 30 | M8 | - | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,69 € | | K0678.03008X050 | senza foro | - | 30 | M8 | - | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,72 € | | K0678.03010X016 | senza foro | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,69 € | | K0678.03010X020 | senza foro | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,71 € | | K0678.03010X030 | senza foro | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,72 € | | K0678.03010X040 | senza foro | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 | | | 0,79 € | | K0678.03010X050 | senza foro | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 | | | 0,81 € | | K0678.03010X060 | senza foro | - | 30 | M10 | - | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 | | | 0,83 € | | K0678.04008X016 | senza foro | - | 40 | M8 | - | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,72 € | | K0678.04008X020 | senza foro | - | 40 | M8 | - | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,74 € | | K0678.04008X030 | senza foro | - | 40 | M8 | - | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,77 € | | K0678.04008X040 | senza foro | - | 40 | M8 | - | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,79 € | | K0678.04008X050 | senza foro | - | 40 | M8 | - | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,81 € | | K0678.04010X016 | senza foro | - | 40 | M10 | - | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,80 € | | K0678.04010X020 | senza foro | - | 40 | M10 | - | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,80 € | | K0678.04010X030 | senza foro | - | 40 | M10 | - | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,82 € | | K0678.04010X040 | senza foro | - | 40 | M10 | - | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 | | | 0,86 € | | K0678.04010X050 | senza foro | - | 40 | M10 | - | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 | | | 0,91 € | | K0678.04010X060 | senza foro | - | 40 | M10 | - | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 | | | 0,92 € | | K0678.05008X016 | senza foro | - | 50 | M8 | - | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,87 € | | K0678.05008X020 | senza foro | - | 50 | M8 | - | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,88 € | | K0678.05008X030 | senza foro | - | 50 | M8 | - | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,92 € | | K0678.05008X040 | senza foro | - | 50 | M8 | - | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,94 € | | K0678.05008X050 | senza foro | - | 50 | M8 | - | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,96 € | | K0678.05010X016 | senza foro | - | 50 | M10 | - | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,94 € | | K0678.05010X020 | senza foro | - | 50 | M10 | - | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,95 € | | K0678.05010X030 | senza foro | - | 50 | M10 | - | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,96 € | | K0678.05010X040 | senza foro | - | 50 | M10 | - | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,01 € | | K0678.05010X050 | senza foro | - | 50 | M10 | - | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,05 € | | K0678.05010X060 | senza foro | - | 50 | M10 | - | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,08 € | | K0678.06008X016 | senza foro | - | 60 | M8 | - | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 1,26 € | | K0678.06008X020 | senza foro | - | 60 | M8 | - | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1,27 € | | K0678.06008X030 | senza foro | - | 60 | M8 | - | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1,29 € | | K0678.06008X040 | senza foro | - | 60 | M8 | - | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1,32 € | | K0678.06008X050 | senza foro | - | 60 | M8 | - | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1,35 € | | K0678.06010X016 | senza foro | - | 60 | M10 | - | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1,32 € | | K0678.06010X020 | senza foro | - | 60 | M10 | - | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1,34 € | | K0678.06010X030 | senza foro | - | 60 | M10 | - | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1,36 € | | K0678.06010X040 | senza foro | - | 60 | M10 | - | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,41 € | | K0678.06010X050 | senza foro | - | 60 | M10 | - | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,43 € | | K0678.06010X060 | senza foro | - | 60 | M10 | - | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,46 € | | K0678.13008X016 | con foro | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,60 € | | K0678.13008X020 | con foro | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,61 € | | K0678.13008X030 | con foro | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,65 € | | K0678.13008X040 | con foro | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,69 € | | K0678.13008X050 | con foro | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,72 € | | K0678.13010X016 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,69 € | | K0678.13010X020 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,71 € | | K0678.13010X030 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,72 € | | K0678.13010X040 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 | | | 0,79 € | | K0678.13010X050 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 | | | 0,81 € | | K0678.13010X060 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 | | | 0,83 € | | K0678.14008X016 | con foro | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,72 € | | K0678.14008X020 | con foro | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,74 € | | K0678.14008X030 | con foro | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,77 € | | K0678.14008X040 | con foro | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,79 € | | K0678.14008X050 | con foro | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,81 € | | K0678.14010X016 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,79 € | | K0678.14010X020 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,80 € | | K0678.14010X030 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,82 € | | K0678.14010X040 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 | | | 0,86 € | | K0678.14010X050 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 | | | 0,91 € | | K0678.14010X060 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 | | | 0,92 € | | K0678.15008X016 | con foro | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0,87 € | | K0678.15008X020 | con foro | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0,88 € | | K0678.15008X030 | con foro | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0,92 € | | K0678.15008X040 | con foro | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0,94 € | | K0678.15008X050 | con foro | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0,96 € | | K0678.15010X016 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0,94 € | | K0678.15010X020 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0,95 € | | K0678.15010X030 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0,96 € | | K0678.15010X040 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,01 € | | K0678.15010X050 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,05 € | | K0678.15010X060 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,08 € | | K0678.16008X016 | con foro | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 1,26 € | | K0678.16008X020 | con foro | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1,27 € | | K0678.16008X030 | con foro | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1,29 € | | K0678.16008X040 | con foro | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1,32 € | | K0678.16008X050 | con foro | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1,35 € | | K0678.16010X016 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1,32 € | | K0678.16010X020 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1,34 € | | K0678.16010X030 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1,36 € | | K0678.16010X040 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1,41 € | | K0678.16010X050 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1,43 € | | K0678.16010X060 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1,46 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|