HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Piedini per macchine forma A
K0687_A

Piedini per macchine forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti di metallo in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale,
durezza media, 60° Shore
Versione:Acciaio zincato.Nota:I piedini di appoggio per macchine sono elementi comprovati utilizzabili universalmente per il supporto elastico di macchinari di ogni tipo. Si utilizzano soprattutto laddove si desiderano evitare grandi movimenti orizzontali. La loro rigidità orizzontale è superiore a quella verticale in tutte le direzioni. Usati correttamente evitano in modo significativo la propagazione di vibrazioni e rumori.

In special modo per quei casi in cui sono presenti forze di trazione (ad es. nella costruzione di navi) i piedini di appoggio per macchinari costituiscono uno zoccolo di sicurezza.

I dati di carico forniti sono orientativi e si riferiscono al carico statico permanente con una durezza della gomma di 60° Shore A.
Su richiesta:Piedini di appoggio per macchinari con durezza della gomma di 40° o 70° Shore A.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0687_A Piedini per macchine forma A 193 kB

Disegni

Piedini per macchine forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

ABDD1D2HLCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0687.062060senza sicura antidistacco856662M108,2301101,5 22,11 €
K0687.062160con sicura antidistacco856662M108,2301101,5 27,89 €
K0687.078060senza sicura antidistacco1107878M109301281,8 22,11 €
K0687.078160con sicura antidistacco1107878M109301281,8 27,89 €
K0687.092060senza sicura antidistacco1109686M1210,2451403 26,46 €
K0687.092160con sicura antidistacco1109686M1210,2451403 40,16 €
K0687.106060senza sicura antidistacco140110106M1212,4391703,6 22,85 €
K0687.106160con sicura antidistacco140110106M1212,4391703,6 29,10 €

Altri articoli di questa categoria