Gruppi merceologici
Pressacavi in acciaio inox o plastica Hygienic DESIGN
K1453

Pressacavi in acciaio inox o plastica Hygienic DESIGN

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Passacavo acciaio inox: parti esterne 1.4404. Parti interne 1.4305.
Pressacavo plastica: poliammide.
Inserto di tenuta pressacavo: TPU.
Tubo flessibile: poliammide.

Versione:Pressacavo: acciaio inox grezzo; plastica trasparente.
Tubo flessibile: rivestito.
Nota:Rondelle incluse.
Filettatura metrica EN 60423.
Grado di protezione IP 66, IP 68 fino a 15 bar, IP 69K.
Fermacavo secondo lo standard UE 62444.
Certificato EHEDG.
Inserto di tenuta privo di ingredienti derivanti da animali (ADI)
Range di temperatura: Pressacavo acciaio inox: da -40 °C a +85 °C.
Pressacavo plastica: da -20 °C a +85 °C.
Tubo flessibile: da -20 °C a +95 °C.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1453 Pressacavi in acciaio inox o plastica Hygienic DESIGN 443 kB

Disegni

Pressacavi in acciaio inox o plastica Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneMateriale
corpo base
D

D1D2D3HSWLCADAcc.PrezzoOrdinare
K1453.12150Pressacavoacciaio inoxM12X1,5-87-519177 36,71 €
K1453.16150Pressacavoacciaio inoxM16x1,5-109-721209 39,30 €
K1453.20150Pressacavoacciaio inoxM20X1,5-12,512-927249 43,26 €
K1453.25150Pressacavoacciaio inoxM25x1,5-18,518-15273010 48,21 €
K1453.32150Pressacavoacciaio inoxM32x1,5-25,323-20273611 54,14 €
K1453.16151PressacavoplasticaM16x1,5-109-725229 8,29 €
K1453.20151PressacavoplasticaM20X1,5-12,512-929269 9,09 €
K1453.25151PressacavoplasticaM25x1,5-18,518-15313210 9,92 €
K1453.32151PressacavoplasticaM32x1,5-25,323-20323811 10,94 €
K1461.1250Tubo Flessibilepoliammide11,816----50M 728,01 €
K1461.1750Tubo Flessibilepoliammide15,621,6----50M 778,24 €