DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.Nota:I piedini di appoggio sono composti da uno stelo filettato e un supporto piano. Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni supporto piano. L'altezza del piedino di appoggio completo è data dalla lunghezza dello stelo filettato + 30 mm. (Altezza complessiva del piedino di appoggio = L + 30 mm)Accessori:K0423 Supporti piani per piedini di regolazione in plastica.
K0424 Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, versione pesante.
K0425 Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox.
K0426 Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso.
Particolarità: