Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox
K0416

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.

Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Nota:I piedini articolati sono costituiti da una base con stelo filettato oppure con testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0421.
Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.
Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Forma C con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo

1) dal supporto piano Ø 80
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0416 Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox 200 kB
 TH_007_Gelenkfuesse_EN 412 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox