Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini di appoggio in plastica
K0423

Supporti piani per piedini di appoggio in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:colore nero.Nota:I piedini di appoggio sono composti da uno stelo filettato e un supporto piano. Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni supporto piano.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0427.
Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Forma C con foro di avvitamento (chiuso) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (chiuso) con piastra antiscivolo
Forma E con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo
Forma F con foro di avvitamento (aperto) con piastra antiscivolo

1) dal supporto piano Ø 80
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0423 Supporti piani per piedini di appoggio in plastica 254 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani per piedini di appoggio in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0423.1060A60-1812  1,86 €
K0423.1080A80-1812  2,06 €
K0423.1100A100-1812  4,14 €
K0423.2060B60-2012  3,09 €
K0423.2080B80-2012  3,92 €
K0423.2100B100-2012  7,86 €
K0423.3080C80551812  2,06 €
K0423.3100C100741812  4,21 €
K0423.4080D80552012  3,92 €
K0423.4100D100742012  7,86 €
K0423.5080E80551812  2,06 €
K0423.5100E100741812  4,14 €
K0423.6080F80552012  4,19 €
K0423.6100F100742012  7,86 €