HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti piatti per piedini di regolazione  in acciaio o acciaio inox, forma C
K0672_C

Supporti piatti per piedini di regolazione in acciaio o acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piatto in acciaio o acciaio inox 1.4301.Versione:Acciaio cromato.
Acciaio inox: lucidato.
Nota:I piedini di appoggio sono composti di uno stelo filettato e un supporto piano. Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni supporto piano.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0669.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0672_C Supporti piatti per piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox, forma C 139 kB

Disegni

Supporti piatti per piedini di regolazione  in acciaio o acciaio inox, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0672.30801AcciaioC8020 5,22 €
K0672.30802Acciaio inoxC8020 14,13 €