HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Boccole di fermo a sfera con tappo a vite
K1066

Boccole di fermo a sfera con tappo a vite

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento ed elementi di chiusura in acciaio.
Sfere e molle di compressione in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento ed elemento di chiusura nichelati.
Sfere trattate termicamente.
Nota:Le 3 sfere all'interno della bussola trattengono il perno di bloccaggio con la forza di serraggio indicata.
Ruotando la parte inferiore della bussola l'elemento si blocca.
Dimensioni di montaggio forma A: spessore della piastra min. 6 mm.
Dimensioni di montaggio forma B: spessore della piastra max. 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma C: spessore della piastra >10 mm.
Dimensioni di montaggio forma D: foro cieco.
Su richiesta:Dado corrispondente.Accessori:Perno di bloccaggio K1067.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1066 Boccole di fermo a sfera con tappo a vite 448 kB
 Nota tecnica 170 kB

Disegni

Boccole di fermo a sfera con tappo a vite
Boccole di fermo a sfera con tappo a vite

Selezione/filtro articoli

N. ordineForza di
bloccaggio
N
Sforzo di taglio
kN
Forza di estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1066.7171,81,8≤180 °C 25,18 €
K1066.151151,81,8≤180 °C 25,18 €