HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox.
Magnete neodimio.
Versione:Alloggiamento non trattato.Nota:Un magnete all'interno della bussola attira il perno (K1069) e lo supporta con la forza di serraggio indicata.
Precisione di ripetizione ±0,25. La precisione di ripetizione può essere aumentata con l'ausilio di centraggi supplementari.

Dimensioni di montaggio forma A:
spessore della piastra di 6 mm.
Dimensioni di montaggio forma B:
spessore della piastra max. 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma C:
spessore della piastra > 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma D:
foro cieco.
Su richiesta:Dado corrispondente.Accessori:Perno K1069Nota disegno:
1) Magnete
2) Circlip
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1068 Boccole magnetiche 373 kB
 Nota tecnica 170 kB

Disegni

Boccole magnetiche
Boccole magnetiche

Selezione/filtro articoli

N. ordineForza di
bloccaggio
N
Sforzo di taglio
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1068.670,8≤80 °C 6,13 €