- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1125_BCatenelle a sfere, forma B, con anello |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Catenella in acciaio inox, anello in acciaio inox.Nota:Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | Materiale corpo base | L | D | D1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1125.115X160 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 160 | 15 | 1 | | | 2,42 € | | K1125.115X320 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 320 | 15 | 1 | | | 2,69 € | | K1125.115X500 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 500 | 15 | 1 | | | 3,27 € | | K1125.115X1000 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 1000 | 15 | 1 | | | 4,85 € | | K1125.119X160 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 160 | 19 | 1 | | | 2,46 € | | K1125.119X320 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 320 | 19 | 1 | | | 2,75 € | | K1125.119X500 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 500 | 19 | 1 | | | 3,32 € | | K1125.119X1000 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 1000 | 19 | 1 | | | 4,91 € | | K1125.123X160 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 160 | 23 | 1,2 | | | 2,52 € | | K1125.123X320 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 320 | 23 | 1,2 | | | 2,84 € | | K1125.123X500 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 500 | 23 | 1,2 | | | 3,43 € | | K1125.123X1000 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 1000 | 23 | 1,2 | | | 4,92 € | | K1125.128X160 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 160 | 28 | 1,7 | | | 2,57 € | | K1125.128X320 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 320 | 28 | 1,7 | | | 2,87 € | | K1125.128X500 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 500 | 28 | 1,7 | | | 3,48 € | | K1125.128X1000 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 1000 | 28 | 1,7 | | | 4,99 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|