Gruppi merceologici
Cavetto di tenuta forma B, con capocorda a crimpare a entrambe le estremità

Cavetto di tenuta forma B, con capocorda a crimpare a entrambe...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cavetto di tenuta in acciaio inox.
Capocorda a crimpare in alluminio.
Versione:Cavetto di tenuta con rivestimento di plastica.Nota:Con il cavetto di tenuta e l'anello K0367 è possibile fissare gli imbastitori K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 e i perni di fissaggio K0365, in modo che non possano andare perduti. Per fissare il cavetto di tenuta si utilizza una vite M5.
Temperatura di utilizzo: +80 °C.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0367_B Cavetto di tenuta forma B, con capocorda a crimpare a entrambe le estremità 101 kB

Disegni

Cavetto di tenuta forma B, con capocorda a crimpare a entrambe le estremità

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0367.1150B150 2,22 €
K0367.1200B200 2,31 €
K0367.1300B300 2,57 €
K0367.1500B500 3,05 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33