- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1668Barra di bloccaggio con molla di ritorno in acciaio o ottone,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o ottone.Versione:Acciaio zincato. Ottone cromato.Nota:Le barre di bloccaggio possono essere semplicemente avvitate su porte, sportelli e coperchi. Le barre di bloccaggio sono disponibili in due modelli diversi, con smusso verso l'alto o il basso. La superficie obliqua consente di aprire e chiudere l'applicazione senza azionare la barra di bloccaggio. Con la molla integrata la barra di bloccaggio ritorna sempre nella sua posizione di partenza.Modalità di utilizzoSpostando la leva, la barra di bloccaggio portata in posizione di apertura ed è possibile aprire la porta. La chiusura avviene premendo la porta che si blocca automaticamente grazie allo smusso.Accessori:Lamiera di copertura acciaio o ottone K1669.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Materiale corpo base | Superficie corpo base | B | B1 | B2 | C | D | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1668.036350 | A | barra di bloccaggio in su | acciaio | zincato | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 5,83 € | | K1668.056500 | A | barra di bloccaggio in su | acciaio | zincato | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 10,12 € | | K1668.073700 | A | barra di bloccaggio in su | acciaio | zincato | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 16,71 € | | K1668.136350 | B | barra di bloccaggio in giù | acciaio | zincato | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 5,78 € | | K1668.156500 | B | barra di bloccaggio in giù | acciaio | zincato | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 9,98 € | | K1668.173700 | B | barra di bloccaggio in giù | acciaio | zincato | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 15,79 € | | K1668.036351 | A | barra di bloccaggio in su | ottone | cromato | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 14,77 € | | K1668.056501 | A | barra di bloccaggio in su | ottone | cromato | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 23,67 € | | K1668.073701 | A | barra di bloccaggio in su | ottone | cromato | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 34,57 € | | K1668.136351 | B | barra di bloccaggio in giù | ottone | cromato | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 14,82 € | | K1668.156501 | B | barra di bloccaggio in giù | ottone | cromato | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 23,40 € | | K1668.173701 | B | barra di bloccaggio in giù | ottone | cromato | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 36,44 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|