HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Imbastitore a sfere in acciaio inox
autobloccante, forma A
K0790_A

Imbastitore a sfere in acciaio inox autobloccante, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Perni in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare.
Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e permanente.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0790_A Imbastitore a sfere in acciaio inox autobloccante, forma A 148 kB

Disegni

Imbastitore a sfere in acciaio inox
autobloccante, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1D2D3LL1L2SWForo di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0790.001205010A11,555,510105,92511515  9,05 €
K0790.001205015A11,555,510155,92511515  9,05 €
K0790.001205020A11,555,510205,92511515  9,05 €
K0790.001205025A11,555,510255,92511515  9,05 €
K0790.001205030A11,555,510305,92511515  9,51 €
K0790.001206010A11,566,8510106,82511622  9,10 €
K0790.001206015A11,566,8510156,82511622  9,10 €
K0790.001206020A11,566,8510206,82511622  9,10 €
K0790.001206025A11,566,8510256,82511622  9,10 €
K0790.001206030A11,566,8510306,82511622  10,08 €
K0790.001206035A11,566,8510356,82511622  10,08 €
K0790.001206040A11,566,8510406,82511622  10,08 €
K0790.001206045A11,566,8510456,82511622  10,08 €
K0790.001206050A11,566,8510506,82511622  10,08 €
K0790.001508020A15,589,513,5207,83315838  9,72 €
K0790.001508025A15,589,513,5257,83315838  9,72 €
K0790.001508030A15,589,513,5307,83315838  10,86 €
K0790.001508035A15,589,513,5357,83315838  10,86 €
K0790.001508040A15,589,513,5407,83315838  10,86 €
K0790.001508045A15,589,513,5457,83315838  10,86 €
K0790.001508050A15,589,513,5507,83315838  10,86 €
K0790.001510020A15,5101213,5208,933151060  14,84 €
K0790.001510025A15,5101213,5258,933151060  14,84 €
K0790.001510030A15,5101213,5308,933151060  15,61 €
K0790.001510035A15,5101213,5358,933151060  15,61 €
K0790.001510040A15,5101213,5408,933151060  15,61 €
K0790.001510045A15,5101213,5458,933151060  15,61 €
K0790.001510050A15,5101213,5508,933151060  15,61 €
K0790.001510060A15,5101213,5608,933151060  16,44 €
K0790.002112025A221214,520259,939,5211286  15,25 €
K0790.002112030A221214,520309,939,5211286  15,92 €
K0790.002112035A221214,520359,939,5211286  15,92 €
K0790.002112040A221214,520409,939,5211286  15,92 €
K0790.002112045A221214,520459,939,5211286  15,92 €
K0790.002112050A221214,520509,939,5211286  15,92 €
K0790.002112060A221214,520609,939,5211286  16,65 €
K0790.002112070A221214,520709,939,5211286  17,06 €
K0790.002112080A221214,520809,939,5211286  17,06 €
K0790.002116030A221619203013,139,52116153  27,04 €
K0790.002116035A221619203513,139,52116153  27,04 €
K0790.002116040A221619204013,139,52116153  27,04 €
K0790.002116045A221619204513,139,52116153  27,04 €
K0790.002116050A221619205013,139,52116153  27,04 €
K0790.002116060A221619206013,139,52116153  29,16 €
K0790.002116070A221619207013,139,52116153  29,16 €
K0790.002116080A221619208013,139,52116153  30,97 €