HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Imbastitore a sfere in acciaio inox
K1063

Imbastitore a sfere in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.
Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox.
O-ring FKM.
Versione:Alloggiamento non trattato.
Pulsante non trattato.
Sfera trattata termicamente.
Nota:Dimensioni di montaggio forma A per spessore della piastra di 6 mm.
Dimensioni di montaggio forma B per spessore della piastra da 6 a 16 mm.
Attenzione:Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con la bussola portamaschi K1065.Accessori:Bussola portamaschi K1065.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1063 Imbastitore a sfere in acciaio inox 277 kB
 Nota tecnica 178 kB

Disegni

Imbastitore a sfere in acciaio inox
Imbastitore a sfere in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
max.
Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di taglio
kN
Forza di
estrazione
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1063.6211126238M8192113,525,81865,510813103030,5≤180 °C 31,80 €
K1063.1024116103212M12x1,521,523,51639,429127131217165091,5≤180 °C 34,44 €