HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Imbastitore a sfere senza testa
K1063

Imbastitore a sfere senza testa

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e pulsante in acciaio.
Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox.
O-ring FKM.
Versione:Alloggiamento nichelato.
Pulsante trattato termicamente e nichelato.
Sfera trattata termicamente.
Nota:Dimensioni di montaggio forma A per spessore della piastra di 6 mm.
Dimensioni di montaggio forma B per spessore della piastra da 6 a 16 mm.
Attenzione:Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con la bussola portamaschi K1065.Accessori:Bussola portamaschi K1065.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1063 Imbastitore a sfere senza testa 227 kB
 Nota tecnica 178 kB

Disegni

Imbastitore a sfere senza testa
Imbastitore a sfere senza testa

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3ML1L2HH1SWD6T
max.
Forza di
bloccaggio
N
Sforzo di taglio
kN
Forza di estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1063.1024216101611M12x1,521,523,534,4281317165091,5≤180 °C 20,85 €