- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1841Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato |
Indietro |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di appoggio per gli imbastitori a sfera o i perni di fissaggio che possono così bloccarsi in modo sicuro e preciso.
Nel caso delle bussole portamaschi con sensore di stato, sulla bussola è presente un sensore a regolazione variabile. In questo modo è possibile verificare elettronicamente la presenza o meno di un perno nella bussola portamaschi. Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'imbastitore a sfere o il perno di fissaggio. Materiale:Bussola portamaschi in acciaio inox 1.4305.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone.Versione:Bussola portamaschi con sensore non trattata. Dado di serraggio nichelato.Nota:I sensori di stato e i dadi di serraggio vengono forniti non assemblati. Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.Dati tecnici:Sensore induttivo: Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO) Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC Corrente d'esercizio <100 mA Distanza di commutazione 1 mm Frequenza di commutazione <3500 Hz Resistente al cortocircuito; sì Protezione da inversione di polarità: sì Grado di protezione: IP 67 Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C Omologazione: CE, c-UL-us, EACUtilizzo:La bussola portamaschi collegata a un sensore di stato consente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre, è possibile garantire che un imbastitore a sfere o un perno di fissaggio si trovi nella posizione desiderata.Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.Sicurezza:La bussola portamaschi con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.Nota disegno:Forma A: filettatura continua Forma B: con filettatura e collare
1) LED
BN = Marrone BK = Nero BU = Blu
Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, forma A, filettatura continua |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | D | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | M | N | T | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1841.11051201 | A | Filettatura continua | 5 | 6 | 9 | 3 | 25 | 4 | 10 | 1,5 | 16,2 | 4 | 27 | M12 | 1,5 | 1,5 | 5 | | | 99,20 € | | K1841.11061601 | A | Filettatura continua | 6 | 7,5 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 2 | 17,1 | 4 | 27 | M16 | 2 | 2 | 5 | | | 100,32 € | | K1841.11081601 | A | Filettatura continua | 8 | 10 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 3,1 | 18,1 | 4 | 27 | M16 | 2 | 2 | 5 | | | 100,32 € | | K1841.11102401 | A | Filettatura continua | 10 | 13 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4 | 17,2 | 4 | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 102,55 € | | K1841.11122401 | A | Filettatura continua | 12 | 15 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4,8 | 18,2 | 4 | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 102,55 € | | K1841.11163001 | A | Filettatura continua | 16 | 20 | 24 | 3 | 35 | 8 | 11 | 6 | 24,2 | 4 | 27 | M30 | 2,5 | 3 | 5 | | | 103,66 € | |
|
Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, forma B, con filettatura e collare |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | D | D1 | D2 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | M | N | T | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1841.12051201 | B | con filettatura e collare | 5 | 20 | 6 | 3 | 20 | 3 | 5 | 1,5 | 11,2 | 4 | 27 | M12 | 2 | 2 | 5 | | | 100,88 € | | K1841.12061601 | B | con filettatura e collare | 6 | 24 | 7,5 | 3 | 20 | 3 | 5 | 2 | 12,1 | 4 | 27 | M16 | 2,5 | 2 | 5 | | | 101,99 € | | K1841.12081601 | B | con filettatura e collare | 8 | 24 | 10 | 3 | 20 | 3 | 5 | 3,1 | 13,1 | 4 | 27 | M16 | 2,5 | 2 | 5 | | | 101,99 € | | K1841.12102401 | B | con filettatura e collare | 10 | 34 | 13 | 3 | 25 | 5 | 10 | 4 | 19,2 | 4 | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 104,22 € | | K1841.12122401 | B | con filettatura e collare | 12 | 34 | 15 | 3 | 25 | 5 | 10 | 4,8 | 20,2 | 4 | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 104,22 € | | K1841.12163001 | B | con filettatura e collare | 16 | 40 | 20 | 3 | 30 | 5 | 10 | 6 | 23,2 | 4 | 27 | M30 | 2,5 | 3 | 5 | | | 105,33 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|